αพาเลทพลาสติกทางเข้ารถยก 1 ด้าน 4 ทิศทาง

แบรนด์ :
TRUSCO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    พาเลทด้านเดียวสี่ทิศทาง น้ำหนักเบา ขนาด 1,100 x 1,100 มม. ซึ่งสามารถใช้กับรถยกได้
    [คุณสมบัติ]
    ·มี บล็อค ตรงกลางทรงกระบอกเพื่อ ไกด์ จุดสอดส้อมและแฮนด์ลิฟเตอร์ได้อย่างราบรื่น
    ·เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนื่องจากใช้ วัสดุ รีไซเคิล
    ·ถูกสุขอนามัยและไม่เสี่ยงต่อ การกัดกร่อน/ แม่พิมพ์
    · วัสดุ ระบายสีใช้เม็ดสีที่ปราศจากมลภาวะ
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    · เฉพาะด้าน สำหรับการวางซ้อนกันแบบแบนและการโหลดกล่องอย่างสม่ำเสมอ

    คุณสมบัติ

    ● รูปทรง บล็อค กลางเป็นทรงกระบอกและเป็น ไกด์ ในการใส่ส้อมและ รถบรรทุก ลากพาเลทอย่างราบรื่น
    ● เม็ดสีที่ไม่สร้างมลภาวะใช้สำหรับทำสี วัสดุ

    สเปค

    ● โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิกสูงสุด (กก.): 1,000
    ● โหลดไฟฟ้า คงที่สูงสุด (กก.): 4000
    ● สี: สีดำ
    ● กว้าง x ลึก x สูง (มม.): 1100 × 1100 × 150
    ● มิติ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ด้านกว้าง) กว้าง x สูง (มม.): 260 x 88
    ● มิติ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ด้านลึก) กว้าง x สูง (มม.): 260 x 88
    ● girth (mm): 190
    ● หน้าเดียวสี่ทางเข้า
    ● อุปกรณ์ที่ รองรับการใช้งาน: รถบรรทุก ลากพาเลทมือ / รถยก
    ● ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน JIS

    วัสดุ

    ● โพลีโพรพีลีน รีไซเคิล (PP)