αพาเลทพลาสติกชนิดบางเบาพิเศษ

แบรนด์ :
TRUSCO

ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

พาเลทบางเฉียบและ น้ำหนักเบา ทำจาก โพลีโพรพีลีน รีไซเคิล (PP)
[คุณสมบัติ]
·เป็น ผลิตภัณฑ์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนื่องจากใช้ วัสดุ รีไซเคิล 100%
สามารถใช้ทั้งลิฟท์มือและรถยกได้
·ด้วยความสูง 125 มม. ประสิทธิภาพในการบรรทุกจึงเพิ่มขึ้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เพื่อใช้ในการจัดเก็บ ผลิตภัณฑ์ ที่โรงงานและ บริษัท รวมถึงการกระจาย ผลิตภัณฑ์
· เฉพาะด้าน สำหรับการวางซ้อนกันแบบแบนและการบรรจุกล่องอย่างสม่ำเสมอ (4 ชั้น)

คุณสมบัติ

● เนื่องจากใช้ วัสดุ รีไซเคิล 100% จึงเป็นสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สเปค

● โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิกสูงสุด (กก.): 700
● โหลดไฟฟ้า คงที่สูงสุด (กก.): 1,000
● สี: สีดำ
● กว้าง x ลึก x สูง (มม.): 1100 × 1100 × 125
● มิติ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ด้านกว้าง) กว้าง x สูง (มม.): 260 x 88
● มิติ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ด้านลึก) กว้าง x สูง (มม.): 260 x 88
● girth (mm): 190
● หน้าเดียวสี่ทางเข้า
● อุปกรณ์ที่ รองรับการใช้งาน: รถบรรทุก ลากพาเลทมือ / รถยก

วัสดุ

● โพลีโพรพีลีน รีไซเคิล (PP)