พาเลทพลาสติก NPC PALLET สำหรับบรรจุภัณฑ์ส่งออก / วัสดุ รีไซเคิลประเภทรัง

แบรนด์ :
NIPPON_PLASTIC

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    พาเลทรังที่สมบูรณ์แบบสำหรับขนาด ภาชนะ ขนส่งทางทะเล
    [คุณสมบัติ]
    · การทำรังช่วยประหยัดพื้นที่ระหว่างการจัดเก็บและการส่งคืน สามารถลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งเมื่อส่งคืน พาเลท เปล่า
    · การออกแบบ ที่บางช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบรรทุกใน ภาชนะ สำหรับการขนส่งทางทะเล
    · สามารถจับคู่กับขนาดของ ภาชนะ สำหรับการขนส่งทางทะเลได้อย่างสมบูรณ์แบบ
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    · รับน้ำหนักได้สูงสุด 1,000 กก. ต่อพาเลท ซ้อนได้สูงสุด 3 ชั้น (3,000 กก.)
    · ในระหว่างการดำเนินการ จำเป็นต้องใช้มาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้สินค้ายุบตัว เช่น การใช้ ฟิล์ม ยืด ฟิล์ม หด หรือ สายรัดพลาสติก

    คุณสมบัติ

    ● การทำรังจะประหยัดพื้นที่เมื่อบันทึกและส่งคืน
    ● เนื่องจากเป็นชนิดที่บางประสิทธิภาพในการโหลดภายใน ภาชนะ ขนส่งทางทะเลจึงเพิ่ม

    สเปค

    ● โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิกสูงสุด (กก.): 1,000
    ● โหลดไฟฟ้า คงที่สูงสุด (กก.): 2000
    ● สี: สีดำ
    ● มิติ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ด้านกว้าง) กว้าง x สูง (มม.): 259 x 95
    ● มิติ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ด้านลึก) กว้าง x สูง (มม.): 259 x 95
    ● girth (mm): 196
    ● การแทรกสี่ทางด้านเดียว
    ● ประเภทการทำรัง
    ● อุปกรณ์ที่ รองรับการใช้งาน: รถบรรทุก ลากพาเลทมือ / รถยก

    วัสดุ

    ● โพลีโพรพีลีน รีไซเคิล (PP)
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
    พาเลทพลาสติก NPC PALLET สำหรับบรรจุภัณฑ์ส่งออก / วัสดุ รีไซเคิลประเภทรัง | NIPPON_PLASTIC | MISUMI ประเทศไทย