เครื่องเย็บกระดาษ/แม็กซ์เย็บกระดาษ ด้วยมือ (พร้อมที่ถอดลวดเย็บ)

ข้อควรระวัง
- ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
รายละเอียดสินค้า
เครื่องซีลปิดปากถุง เฉพาะด้าน สำหรับ กระดาษลูกฟูก ลูกฟูก
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้การได้ดีเยี่ยมที่สามารถ ซีล เบา ๆ ได้ด้วยมือข้างเดียว
· 15/16/18/19 มม. สามารถใช้ เข็ม ใดก็ได้โดยไม่ต้องปรับ
· ไม่จำเป็นต้องเตรียม เครื่องจักร แต่ละประเภท และหน่วยเดียวนี้สามารถครอบคลุมได้
· พร้อมกับ สต๊อปเปอร์ ลวดเย็บกระดาษ
· ไม่มีการกระจัดกระจายของลวดเย็บ, เลื่อยโซ่ ด้านข้าง, การบิดเบือน ฯลฯ และแม้แต่อันสุดท้ายก็สามารถใช้งานได้อย่างราบรื่น
[การประยุกต์ใช้งาน]
· มีประโยชน์สำหรับการปิดฝาด้านล่างและด้านบนของกล่อง กระดาษลูกฟูก
คุณสมบัติ
● ที่ เครื่องเย็บกระดาษ/แม็กซ์เย็บกระดาษ มือมีการใช้งานที่ดีซึ่งสามารถปิดผนึกเบา ๆ ด้วยมือเดียวสเปค
● หลักที่บังคับใช้: SS-15, SL-16, SS-18, SL-19● SPQ (ชิ้น): 1
● กว้าง x ลึก x สูง: 105 × 442 × 290 มม
● แบบปรับได้ ความสูงของ ตะปู ได้ 9 ระดับ
● บังคับ กระดาษลูกฟูก: กระดาษลูกฟูก, กระดาษลูกฟูก
● ประเภทคู่มือ
● ด้วยน้ำยาล้างลวดเย็บกระดาษ