เข็มขัดรัดสายไฟ, แบบยึดซิปไทร์ (ชนิดสกรู)

แบรนด์ :
TRUSCO

ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

ตัวยึดที่มาพร้อมรูสกรูเพื่อให้สายไฟและเข็มขัดรัดสายไฟติดกับผนังและเพดานได้อย่างง่ายดาย
[คุณสมบัติ]
· มาพร้อมกับรูสกรู และสามารถยึดสายไฟและสายต่าง ๆ เข้ากับผนังหรือเพดานได้โดยใช้สายไฟ
· รูสกรู ปิดที่ด้านล่างเพื่อให้สามารถยึดอุปกรณ์สายไฟ กับเพดานและผนังได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้สกรู
·สำหรับในอาคาร
· ไม่ลุกติดไฟ UL (94 V-2)
· มวล: 50 g
· ทำจากไนล่อน 66
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะสำหรับยึดด้วยสกรูในจุดที่เทปติดยากโดยเฉพาะสำหรับผนังและเพดานที่มีพื้นผิวขรุขระ