เข็มขัดรัดสายไฟ, เส้นผ่านศูนย์กลางการรัดสูงสุด 11 ถึง 462 มม.

แบรนด์ :
TRUSCO

ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

เข็มขัดรัดสายไฟในร่มอเนกประสงค์ที่ใช้รัดสายไฟและสายเคเบิล
[คุณสมบัติ]
· เข็มขัดรัดสายไฟอเนกประสงค์ที่มีอยู่ในหลากหลายขนาด
· ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL
· ไม่ลุกติดไฟ UL (94 V-2)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะสำหรับป้องกันและรัดสายไฟและสายเคเบิลภายในสถานที่ต่างๆ

คุณสมบัติ

●เข็มขัดรัดสายไฟ ชนิดเอนกประสงค์สูงเหมาะสำหรับการมัดในร่ม

การใช้

●สำหรับยึดและผูก สายไฟ

สเปค

●สี:ขาว
●SPQ (ถุง): 10
●สำหรับในร่ม 
●ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน:-40 ถึง 80 ° C
●ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน UL 
●ความหน่วงไฟ UL (94 V-2)

วัสดุ

●ไนล่อน 66
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
เข็มขัดรัดสายไฟ, เส้นผ่านศูนย์กลางการรัดสูงสุด 11 ถึง 462 มม. | TRUSCO | MISUMI ประเทศไทย