(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายพาน ทำงาน

สายพาน ทำงาน

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 673.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TWB48-BK
TWB48-BL
TWB48-R
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี เคส รหัสของทรัสโก้

฿ 673.00

WAIST BELTS 1 ชิ้น 12 วัน สีดำ 365-6110

฿ 673.00

WAIST BELTS 1 ชิ้น 1 วัน สีน้ำเงิน 365-6128

฿ 673.00

WAIST BELTS 1 ชิ้น 1 วัน สีแดง 365-6144

สเปค พื้นฐาน

  • ชุดเครื่องมือและกล่องเครื่องมือเท่านั้น
    กล่องเครื่องมือ
  • ประเภทกล่องเครื่องมือ
    เครื่องมือจับยึด, กระเป๋า
  • มวล(ก.)
    230
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    48
  • ความยาว(มิลลิเมตร)
    1400
  • คุณสมบัติ
    การ อุปกรณ์เสริม ตาไก่ ที่สามารถติด ห่วงเซฟตี้ ได้
  • วัสดุ
    โพลีเอสเตอร์

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· อุปกรณ์เสริม ตาไก่ ซึ่งสามารถติด ห่วงเซฟตี้ ได้

· ประหยัดเวลาในการเทียบ สินค้าทนทานต่อการใช้งาน!

รหัสรุ่น
TWB48-BK
TWB48-BL
TWB48-R
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี เคส รหัสของทรัสโก้

฿ 673.00

WAIST BELTS 1 ชิ้น 12 วัน สีดำ 365-6110

฿ 673.00

WAIST BELTS 1 ชิ้น 1 วัน สีน้ำเงิน 365-6128

฿ 673.00

WAIST BELTS 1 ชิ้น 1 วัน สีแดง 365-6144

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● มาพร้อมกับ ตาไก่ ที่สามารถติด ห่วงเซฟตี้ ได้

สเปค

● กว้าง x ยาว (มม.): 48 x 1400
● SPQ (ชิ้น): 20
● เอว โดยประมาณ

วัสดุ

● โพลีเอสเตอร์