(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่องเครื่องมือ 3 สเตจ (สีน้ำเงิน)

กล่องเครื่องมือ 3 สเตจ (สีน้ำเงิน)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • ส่วนลดตามปริมาณ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 3,581.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
GT-350-B
GT-410-B
GT-470-B
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง เคส (ด้านหน้า x ลึก x สูง)
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
ขนาดด้านหน้าภายใน ที่มีประสิทธิภาพ
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 4,117.00

STEEL TOOL BOXES 1 ชิ้น 1 วัน 352 × 220 × 343 5300 350 4989999700817 121-4179

฿ 3,581.00

STEEL TOOL BOXES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 412 × 220 × 343 6600 410 4989999700824 121-4187

฿ 4,364.00

STEEL TOOL BOXES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 472 × 220 × 343 7300 470 4989999700831 121-5663

สเปค พื้นฐาน

  • ชุดเครื่องมือและกล่องเครื่องมือเท่านั้น
    กล่องเครื่องมือ
  • ประเภทกล่องเครื่องมือ
    กล่อง เครื่องมือ เหล็กกล้า
  • สี เคส
    สีน้ำเงิน
  • ขนาดความลึกภายใน ที่มีประสิทธิภาพ(มิลลิเมตร)
    218
  • ขนาดความสูงภายใน ที่มีประสิทธิภาพ(มิลลิเมตร)
    108
  • คุณสมบัติ
    มีความโค้งมนอย่างสมบูรณ์และได้รับการออกแบบมาให้อ่อนโยนต่อผู้ใช้
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • สเปค 1
    รวม ถาด ด้านใน (ไม่สามารถถอดออกได้)

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·มีมุมโค้งมนอย่างสมบูรณ์และได้รับการออกแบบให้อ่อนโยนต่อผู้ใช้
· พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ ระดับ บนและ เครื่องวัดระดับน้ำ กลางสามารถถอดและเคลื่อนย้ายได้
· ประเภทมีคานยื่นด้านหนึ่ง

· ประหยัดเวลาในการเทียบ สินค้าทนทานต่อการใช้งาน!

รหัสรุ่น
GT-350-B
GT-410-B
GT-470-B
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง เคส (ด้านหน้า x ลึก x สูง)
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
ขนาดด้านหน้าภายใน ที่มีประสิทธิภาพ
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 4,117.00

STEEL TOOL BOXES 1 ชิ้น 1 วัน 352 × 220 × 343 5300 350 4989999700817 121-4179

฿ 3,581.00

STEEL TOOL BOXES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 412 × 220 × 343 6600 410 4989999700824 121-4187

฿ 4,364.00

STEEL TOOL BOXES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 472 × 220 × 343 7300 470 4989999700831 121-5663

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● ทุกมุมโค้งมนการ การออกแบบ เป็นมิตรกับผู้ใช้
● พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ บนและ สเตจ กลางสามารถลบออกได้เพื่อย้าย
● ประเภทการเปิดและปิดสองครั้ง

สเปค

● สี: สีน้ำเงิน
● กุญแจล็อคทรงกระบอก (ขายปลีก/แยกจำหน่าย): สามารถติดตั้งได้
● มี ถาด ด้านใน (ไม่สามารถถอดออกได้)
● ระดับความสูง สเตจ ต่ำ: 111 มม

วัสดุ

● ตัวเครื่อง หลัก ถาด ภายใน: เหล็กกล้า