(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ค้อนไร้แรงสะท้อนยูรีเทน (TPUS-10)

ค้อนไร้แรงสะท้อนยูรีเทน (TPUS-10)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TPUS-10
TPUS-15
TPUS-20
TPUS-25
TPUS-30
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง หัว (เส้นผ่าศูนย์กลาง)
(มิลลิเมตร)
หัว (ความยาว)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 1,182.00

SHOCK-LESS HAMMERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 38 100 287 1 ปอนด์ 299-4577 520

฿ 1,416.00

SHOCK-LESS HAMMERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 46 100 306 1 1/2 ปอนด์ 299-4585 690

฿ 1,496.00

SHOCK-LESS HAMMERS 1 ชิ้น 1 วัน 50 110 340 2 ปอนด์ 299-4593 940

฿ 1,880.00

SHOCK-LESS HAMMERS 1 ชิ้น 1 วัน 56 120 353 2 1/2 ปอนด์ 299-4607 1170

฿ 2,102.00

SHOCK-LESS HAMMERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 60 130 368 3 ปอนด์ 299-4615 1550

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เรซิ่น ยูรีเทน ได้รับการขึ้นรูปเป็นพิเศษจึงมี ความทนทาน เป็นเยี่ยม
·หุ้มด้วย เรซิ่น ยูรีเทน เพื่อดูดซับแรงกระแทกและเสียงรบกวนเมื่อถูกกระแทก
· ความแข็ง พื้นผิว โดดเด่นคือ 90 ถึง 95 A
·มีการขึ้นรูปอย่างสมบูรณ์เพื่อป้องกันการแตกหักของที่ มือจับ และการหลุดออกของ หัว
·ดูดซับการหดตัวจากเม็ดด้านใน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการตกแต่งชิ้นงาน ไม้ และผลิตภัณฑ์พลาสติก
·ใช้เมื่อต้องการติดตั้ง แผ่นเหล็ก และวัตถุโลหะ

รหัสรุ่น
TPUS-10
TPUS-15
TPUS-20
TPUS-25
TPUS-30
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง หัว (เส้นผ่าศูนย์กลาง)
(มิลลิเมตร)
หัว (ความยาว)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 1,182.00

SHOCK-LESS HAMMERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 38 100 287 1 ปอนด์ 299-4577 520

฿ 1,416.00

SHOCK-LESS HAMMERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 46 100 306 1 1/2 ปอนด์ 299-4585 690

฿ 1,496.00

SHOCK-LESS HAMMERS 1 ชิ้น 1 วัน 50 110 340 2 ปอนด์ 299-4593 940

฿ 1,880.00

SHOCK-LESS HAMMERS 1 ชิ้น 1 วัน 56 120 353 2 1/2 ปอนด์ 299-4607 1170

฿ 2,102.00

SHOCK-LESS HAMMERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 60 130 368 3 ปอนด์ 299-4615 1550

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● มีความ ความทนทาน ดีเยี่ยมเนื่องจากผลิตจากพลาสติก ยูรีเทน
● ดูดซับแรงกระแทกและเสียงที่กระทบเนื่องจากถูกหุ้มด้วยพลาสติก ยูรีเทน
● ความแข็ง ของใบหน้าที่โดดเด่นคือ 90 ถึง 95 A

วัสดุ

● หัว: โพลียูรีเทน (PU)
● มือจับ: ยางวัลคาไนซ์เทอร์โมพลาสติก (TPV)