(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·มี ครีบ และ อาการสั่นสะท้าน เล็กน้อยและทำให้ความขรุขระของพื้นผิวนั้นสวยงาม
·สามารถลบมุมได้หลายขนาดด้วย 1 ชิ้น
· การขัดเงามีคุณภาพเท่ากันความหยาบพื้นผิวสูงสุด
รหัสสินค้า |
---|
60TG2CB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (มม.) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | ความกว้างการลบคมสูงสุด d1 (มิลลิเมตร) | ความยาว พีวอท (มิลลิเมตร) | ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,836.40 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 3 | 40 | 2 | 6 | 2 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การจัดตำแหน่ง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ / การลบมุม/แนวนอน / ร่อง V | ทั้งสองส แบบเหลี่ยม (θ) | 60 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง / เรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ | ใบมีดลบคม เดี่ยว | อุปกรณ์ต่อพ่วงใบมีด Y/N | NA | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | คาร์ไบด์ |
การเคลือบผิว Y / N | NA | ทิศทางการหมุน | ใบมีดขวา |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 60TG2CB ในชุด คาร์ไบด์สำหรับการลบคมรุ่น SP มุม 60°
รหัสสินค้า |
---|
60TG10CB |
60TG12CB |
60TG16CB |
60TG3CB |
60TG4CB |
60TG6CB |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (มม.) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | ความกว้างการลบคมสูงสุด d1 (มิลลิเมตร) | ความยาว พีวอท (มิลลิเมตร) | ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,086.82 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 70 | - | - | 1 | ||
฿ 7,944.22 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 12 | 75 | - | - | 1 | ||
฿ 10,730.30 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 16 | 80 | - | - | 1 | ||
฿ 2,372.05 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 3 | 40 | - | - | 1 | ||
฿ 2,372.05 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 4 | 40 | - | - | 1 | ||
฿ 2,836.40 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 6 | 50 | - | - | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง