(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตู้เครื่องมือ 12 ลิ้นชัก แบบแท่นวางสแตนเลส

ตู้เครื่องมือ 12 ลิ้นชัก แบบแท่นวางสแตนเลส

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
1475KXL12PCMTSS
1475KXL12PCTSS
1475KXL12PDGTSS
1475KXL12PEVTSS
1475KXL12PJJTSS
1475KXL12PSPTSS
1475KXL12PSVTSS
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สีเคส รายละเอียดสี

฿ 999,999,999.00

BAC HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา สีน้ำเงิน สีน้ำเงิน

฿ 999,999,999.00

BAC HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา สีดำ -

฿ 999,999,999.00

BAC HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา สีน้ำเงิน สี Midnight Blue

฿ 999,999,999.00

BAC HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา อื่น ๆ สีม่วง

฿ 999,999,999.00

BAC HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา สีเขียว สี Extreme Green

฿ 999,999,999.00

BAC HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา ส้ม สี Bahco Orange

฿ 999,999,999.00

BAC HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา สีแดง สี Carmine Red

สเปค พื้นฐาน

  • ชุดเครื่องมือและกล่องเครื่องมือเท่านั้น
    กล่อง เครื่องมือ
  • ประเภทกล่องเครื่องมือ
    กล่อง เครื่องมือ เหล็กกล้า
  • ขนาดเคส (ด้านหน้า x ความลึก xความสูง)(มิลลิเมตร)
    1016×501×1020
  • ส่วนประกอบในชุด(จุด)
    1
  • มวล/น้ำหนัก(ก.)
    148000
  • กระดาน บน
    แผ่นเพลทสแตนเลส
  • แถวลิ้นชัก
    12
  • ขนาดลิ้นชักภายใน (กว้าง x ลึก x สูง)(มิลลิเมตร)
    ชั้นที่ 1: 881 x 445 x 53, ชั้นที่ 2-5 (ด้านซ้าย): 280 x 445 x 53, ชั้นที่ 6 (ด้านซ้าย): 280 x 445 x 118, ชั้นที่ 7 (ด้านซ้าย): 280 x 445 x 184, ชั้นที่ 2-3 (ด้านขวา): 543 x 445 x 53, ชั้นที่ 4 (ด้านขวา): 540 x 445 x 118, ชั้นที่ 5 (ด้านขวา): 540 x 445 x 184
  • ขนาด ล้อ(มิลลิเมตร)
    50×ø 150

รายละเอียดสินค้า

ทนต่อการบิดเบี้ยวด้วยความแข็งแรงที่เหนือกว่าแบรนด์อื่น ใช้ระบบ Lock & Go ป้องกันไม่ให้ลิ้นชักเปิดออกเองโดยอุบัติเหตุ ตู้เครื่องมือช่าง 12 ลิ้นชัก แบบแท่นวางสแตนเลสที่สามารถใช้เป็นโต๊ะทำงาน

[คุณสมบัติ]
· คุณภาพสูง พร้อมความทนทานและประโยชน์ในการใช้งานสูง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการตู้เก็บเครื่องมือชั้นเลิศ
· สามารถจัดวางโครงสร้างตำแหน่งลิ้นชักได้อย่างอิสระเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลาย
· มีแท่นวางทั้งแบบสแตนเลสและแบบไม้ให้เลือกใช้
· Lock & Go: ระบบความปลอดภัยป้องกันไม่ให้ลิ้นชักเปิดออกเองขณะเคลื่อนไหว แม้ว่าจะไม่ได้ล็อคไว้ก็ตาม
· ลูกล้อความเที่ยงตรงสูง: 125 x 50 มม. และล้อ 150 x 50 มม. ที่รองรับน้ำหนักได้ดีกว่า พร้อมลูกล้อแบบหมุน 2 ล้อที่มีตัวล็อค ล้อหมุนอย่างราบรื่นจึงได้การเคลื่อนไหวที่ไหลลื่นไม่ทิ้งรอยล้อ
· ลิ้นชัก: เปิดออกได้สุดพร้อมมีแบริ่งเม็ดกลมที่ช่วยให้เลื่อนเข้า-ออกได้ราบรื่น
· มือจับแปรงอะลูมิเนียม: น้ำหนักเบา ทำความสะอาดง่าย การออกแบบที่ยอดเยี่ยม
· โครงตัวหนอนแบบคู่: โครงสร้างแบบแถวคู่ช่วยให้ลิ้นชักเปิด/ปิดได้ถึงแม้ว่าภายนอกจะได้รับความเสียหายก็ตาม

รหัสรุ่น
1475KXL12PCMTSS
1475KXL12PCTSS
1475KXL12PDGTSS
1475KXL12PEVTSS
1475KXL12PJJTSS
1475KXL12PSPTSS
1475KXL12PSVTSS
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สีเคส รายละเอียดสี

฿ 999,999,999.00

BAC HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา สีน้ำเงิน สีน้ำเงิน

฿ 999,999,999.00

BAC HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา สีดำ -

฿ 999,999,999.00

BAC HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา สีน้ำเงิน สี Midnight Blue

฿ 999,999,999.00

BAC HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา อื่น ๆ สีม่วง

฿ 999,999,999.00

BAC HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา สีเขียว สี Extreme Green

฿ 999,999,999.00

BAC HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา ส้ม สี Bahco Orange

฿ 999,999,999.00

BAC HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา สีแดง สี Carmine Red

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1