เครื่องดักแมลง Bug zap

แบรนด์ :
ASAHI INDUSTRY

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    ·ประสิทธิภาพในการจับมากกว่า กระดาษ กาว แมลงทั่วไปประมาณ 2 เท่า
    ·ใช้เทปดักจับแมลงเพื่อจับแมลงจึงปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายโดยไม่มีเสียงดังรบกวนและการกระเจิงของตัวแมลงที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าแรงสูงเช่นเดียวกับเครื่องฆ่าแมลงไฟฟ้า
    ·การติดตั้งกริดทำได้ง่ายขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานประมาณ 40%
    ·สามารถจับแมลงขนาดเล็กที่นักฆ่าแมลง แบบใช้ไฟฟ้า จะพลาด
    · เทป จับแมลงมีอายุการใช้งาน 2 ปีและมีอายุการใช้งานยาวนานเป็นประวัติการณ์ถึง 5 ปีหากไม่ได้ใช้ (เก็บไว้ในตลับ)
    ·พื้นที่ติดตั้งสำหรับเครื่องจับแมลงไม่ได้ถูก จำกัด ตามกฎหมายเนื่องจากเป็น แบบใช้ไฟฟ้า ฆ่าแมลง ไฟฟ้าดังนั้นตัวจับสามารถติดตั้งได้ทุกที่
    ·ติดตั้งไฟที่มีประสิทธิภาพในการดักแมลง 130 เท่าของหลอดฟลูออเรสเซนต์ธรรมดา
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    ·โรงงานอาหาร ร้านอาหาร; โรงแรม; โรงพยาบาล สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ยาเภสัชกรรมการผลิต กระดาษ โรงงานพิมพ์และ แปรงทาสี และโรงงานบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด

    คุณสมบัติ

    ● เนื่องจากมันสามารถ สลักแม่เหล็ก แมลงบินได้อย่างน่าเชื่อถือด้วย เทป ดักแมลงจึงปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายโดยไม่ต้องสาดเสียงที่รุนแรงของ กระแสไฟฟ้า ความดัน สูงและซากสัตว์ซึ่งแตกต่างจากนักฆ่าแมลง แบบใช้ไฟฟ้า มี hypochondria ไม่ดี

    สเปค

    ● พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (m2): 30 ถึง 50
    ● อุปกรณ์แหล่งจ่าย (V): เฟสเดียว 100
    ● ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (W): 18
    ● แมลงดึงดูดแสง: FL20SSBL / 18-MP, 18W (1 หลอด)
    ● SPQ (ชิ้น): 1

    วัสดุ

    ● สเตนเลส (SUS304)

    อุปกรณ์เสริม

    ● เทป ดักแมลง (S-20) x 5 
    ● คลองเลื่อย โซ่ แขวน
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
    MPX-2000 | เครื่องดักแมลง Bug zap | ASAHI INDUSTRY | MISUMI ประเทศไทย