Cartio รถเข็นมือเรซิ่นน้ำหนักเบาพับเก็บได้

แบรนด์ :
TRUSCO

ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

รถเข็นมือที่เบาทนทานและเงียบด้วยการออกแบบอย่างมีสไตล์ที่เปลี่ยนรูปลักษณ์ไปจากรถเข็นมือในอดีต
[คุณสมบัติ]
· φ100 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม.) ลูกล้อชนิดอีลาสโตเมอร์ลดเสียงรบกวน กลิ้งอย่างเงียบ
· แผ่นเพลทด้านบนทำจากพลาสติกรีไซเคิล 100% จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
· โครงสร้างแผ่นด้านบนแบบตาข่ายช่วยลดเสียงก้องจากพื้นห้อง
· พิกัดน้ำหนัก 200 kg สำหรับโหลดน้ำหนักสม่ำเสมอ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ทำงานอย่างราบรื่นและเงียบมากเหมาะสำหรับเข็นกระเป๋าเดินทางในสถานที่ที่ผู้คนกังวลเรื่องเสียงรบกวน
· สำหรับใช้ในไซต์งานที่มีผู้หญิงจำนวนมากเนื่องจากมี น้ำหนักเบาและพกพาได้

คุณสมบัติ

●ลูกล้อ ลดเสียงใช้เสียงที่เงียบ

สเปค

●โหลดไฟฟ้า เท่ากัน (กก.): 200
●ยาว x กว้าง x สูง (มม.): 780 × 490 × 162
●ความสูงที่ มือจับ (มม.): 900
●เส้นผ่านศูนย์กลาง ลูกล้อ (มม.): 100
●สินค้าสำเร็จรูป 
●แบบ แบบมือจับ พับ
●ลูกล้อที่ยืดหยุ่นลูกล้อคงที่ x 2 อัน

วัสดุ

●กำลังโหลดแพลตฟอร์ม:โพลีโพรพีลีน (PP) วัสดุ 100%
●มือจับ:เหล็กกล้า 
●ดูแลรักษาพื้นผิว:สีฝุ่น
●ฉากยึด ลูกล้อ:เหล็กกล้า 
●ล้อ:เรซิ่น อีลาสโตเมอร์