ปั๊มแช่, Serupura Electric Handy Pump

แบรนด์ :
TERADA PUMP

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ปั๊มบนบก ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา ใช้งานง่าย สมรรถนะสูง และส่งเสียงรบกวนน้อย

    [คุณสมบัติ]
    · ปั๊มล่อน้ำในตัว ใช้งานง่าย
    · กะทัดรัด น้ำหนักเบา และประสิทธิภาพสูง เสียงการทำงานเงียบ
    · เหมาะสำหรับการใช้ประโยชน์ที่หลากหลายตั้งแต่ในครัวเรือนจนถึงการเกษตรและการประมง รวมถึงการหมุนเวียนน้ำร้อน (50°C หรือต่ำกว่า, 40°C หรือต่ำกว่า สำหรับ HP-200) ฯลฯ
    · มอเตอร์ไฟฟ้ามีตัวป้องกันการไหลกลับแบบแมนนวลเพื่อป้องกันภาวะหมดไฟ
    · ชนิดไม่มีวาล์วพร้อมโครงสร้างพิเศษที่ช่วยกำจัดปัญหาการสูญเสียน้ำ และรักษาสมรรถนะการล่อน้ำให้สม่ำเสมอ
    · ชิ้นส่วนสัมผัสน้ำใช้เรซิ่นพิเศษ

    [การใช้งาน]
    · สำหรับรดน้ำสวนและต้นไม้
    · สำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกด้านพืชสวน
    · สำหรับเติมและระบายน้ำในบ่อและตู้ปลา

    คุณสมบัติ

    ● ง่ายต่อการ มือจับ กับปั๊ม self-priming
    ● ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา และประสิทธิภาพสูง 
    ● เสียงที่ใช้งานเงียบ
    ● สำหรับการใช้งานที่หลากหลายเช่นสำหรับใช้ในครัวเรือนเพื่อการเกษตรและการประมงและสำหรับอุปกรณ์เช่นการไหลเวียนของน้ำร้อน (50 ° C หรือน้อยกว่า)

    การใช้

    ● สำหรับโรยน้ำเพื่อ ในสวน และพืช 
    ● สำหรับการทำสวน
    ● สำหรับการเท / ปล่อยน้ำลงในบ่อให้ระบายน้ำจากตู้ปลา

    สเปค

    ● เครื่องวัดความถี่ (hz): 50/60
    ● SPQ (ชิ้น): 1
    ● ความยาว สายพาวเวอร์: 2.5 เมตร 
    ● ประเภทรองพื้นตนเอง 
    ● มอเตอร์: ป้องกันชนิดเปิด
    ● ซีล เพลา: ซีล เชิงกล 
    ● จำนวนขั้ว: 2 เสา