ปั๊มไดอะแฟรม, อัตราคงที่ ชนิดขับเคลื่อนด้วยโซลินอยด์

แบรนด์ :
TACMINA

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    ·สามารถควบคุมสัญญาณพัลส์ / อนาล็อกและตัวจับเวลาได้
    ·รวมคุณลักษณะด้านความปลอดภัย แบบฝัง สามประเภทเพื่อป้องกันปัญหาเช่นการหยุดกะทันหันก่อนที่จะเกิดขึ้น
    · ฟังก์ชั่น ประหยัดพลังงาน ที่สามารถประหยัดค่าพลังงานได้ถึง 55% ขึ้นอยู่กับ ความดัน ในการปล่อย
    · พาวเวอร์ซัพพลาย แบบแปรผัน:ใช้ได้กับ AC100 ถึง 240 V (± 10%) 1 เฟส 50/60 เฮิร์ตซ์
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    ·สารเคมีบำบัดน้ำกรดด่างและยาแนวเคมีอื่น ๆ

    คุณสมบัติ

    ● อุปกรณ์ควบคุม ชีพจร / สัญญาณ อนาล็อก / อุปกรณ์ควบคุม ตัวจับเวลาได้
    ● มีการติดตั้งฟังก์ชันความปลอดภัย 3 ประเภทเพื่อป้องกันปัญหาต่าง ๆ เช่นการทำงานตามกำหนดเวลาล่วงหน้า
    ● พาวเวอร์ซัพพลาย ฟรี: AC100 ถึง 240 V (± 10%) มีเฟสเดียว 50/60 Hz

    การใช้

    ● สารเคมีบำบัดน้ำ, การฉีดสารเคมีเช่นกรด, อัลคาไลเป็นต้น

    สเปค

    ● SPQ (ชิ้น): 1
    ● อุณหภูมิที่ถ่ายโอนได้: 0 ถึง 40 ° c 
    ● ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม: เทียบเท่ากับ IP65 (กันฝุ่น / กันน้ำ) 
    ● ความหนืด มีอยู่: 50mPa · S