ปั๊ม เฟือง/เกียร์ ( แบบต่อกับ มอเตอร์ ) แบบ MES

แบรนด์ :
KAMEJIMA TEKKO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· มอเตอร์ และเครื่องยนต์ติดตั้งอยู่บน ฐานรอง/แผ่นรอง ร่วมกัน และ ฐานรอง/แผ่นรอง เป็นแบบเลื่อนที่สามารถติดได้ทั้ง มอเตอร์ ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก
· เป็นแบบสายพาน สายพานตัว V
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การถ่ายโอน น้ำมัน ประเภทต่างๆ เช่น น้ำมัน
คุณสมบัติ
● มอเตอร์ และเครื่องยนต์ติดตั้งบน ฐานรอง/แผ่นรอง ร่วมและ ฐานรอง/แผ่นรอง ใช้แบบเลื่อนที่สามารถติดตั้งได้ทั้ง มอเตอร์ ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก● สายพานร่อง V ขับเคลื่อนชนิด V
การใช้
● การถ่ายโอนประเภทน้ำมันเช่นน้ำมันหล่อลื่นสเปค
● SPQ (ชิ้น): 1● ความดัน: 0 ถึง 0.3 mpa
● ความหนืด การทำงาน: 50 ถึง 500 mm2 / S
● อุณหภูมิในการทำงาน: 60 ° C หรือน้อยกว่า
● มอเตอร์: 3 เฟส x 200 V x 4P ชนิดปิดสนิทพร้อม แม่พิมพ์ ภายใน