ปั๊มเคมี แบบใช้ไฟฟ้า ขนาดเล็กที่ใช้งานสะดวกทำจาก สเตนเลส

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ปั๊มสำหรับจ่ายและถ่ายโอนตัวทำละลายจาก คอนเทนเนอร์ขนาดเล็ก เช่น แกลลอนพลาสติก และ ถังน้ำ
[คุณสมบัติ]
· สวิตช์ ชนิดทริกเกอร์หมายความว่าคุณสามารถใช้งานได้เพียงแค่จับที่ มือจับ
·ตัวป้องกันความร้อน แบบฝัง ตัวที่ป้องกันความร้อนที่เกิดกับ มอเตอร์
·ปลอก มอเตอร์ เป็นพลาสติกเพื่อเพิ่มความต้านทานไฟฟ้า
·เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน PSE ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าปลอดภัย
· มอเตอร์ ประหยัดพลังงานที่ประหยัด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับเติม ถังบรรจุสาร เคมีเพื่อความปลอดภัยในการจ่ายถ่ายโอนและเทสารเคมีและตัวทำละลาย
·สำหรับการเติมตู้คอนเทนเนอร์โดยไม่ต้องยกซึ่งจะช่วยลดภาระงานด้วยตนเอง
คุณสมบัติ
● เหมาะสำหรับการถ่ายโอนของเหลวสารเคมีจากโพลี / ถัง สามารถการใช้
● สำหรับตัวทำละลายน้ำมันและอาหารสเปค
● อัตราการไหล (L / นาที): 25● หัว (m): 5
● อุปกรณ์แหล่งจ่าย (V): AC100
● SPQ (ชิ้น): 1
● สายยาง: 19 x 1,000 มม
● ความยาว สายพาวเวอร์: 2.5 เมตร
● ความหนืด มีอยู่: 200mPa · S
วัสดุ
● ตัวเครื่อง หลัก: สเตนเลส (SUS316)● สายยาง: สเตนเลส (SUS304)
● บรรจุภัณฑ์: เรซิ่น ฟลูออรีน ฯลฯ