ละอองน้ำมัน ชนิด ชุดกรอง

แบรนด์ :
HORKOS

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · ไฟบอกสถานะ แสดงการ ปริมาณลม ระบุ ระยะเวลา งานซ่อมบำรุง
    ·โครงสร้างที่เรียบง่ายทำให้ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน เป็นระยะทำได้ง่ายงานซ่อมบำรุง สามารถทำได้โดยไม่ต้อง เครื่องมือ
    ·โครงสร้างการกรองที่ยอดเยี่ยม "การเก็บรวบรวมจะดำเนินการตามลำดับจากหมอกอนุภาคขนาดใหญ่ไปจนถึงละอองละเอียดในแผ่นกั้นคำสั่ง> ตัวกรองการรวบรวมเฉื่อย> ตัวกรองรอง> ตัวกรองแบบห่อโดยมีการกระจายโหลดไปยังตัวกรองแต่ละตัวเพื่อขยายวงจรการบำรุงรักษาตัวกรอง""แม้แต่ละอองที่ละเอียดกว่าก็สามารถรองรับได้โดยใช้ ชุดกรอง ตกแต่ง(ประเภท F)"
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    ·สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ด้วยเครื่องจักรการผลิต

    คุณสมบัติ

    ● โครงสร้าง Zyclope ตระหนักถึง ประหยัดพลังงาน ประสิทธิภาพสูงอายุการ ใช้ งานยาวนาน
    ● โครงสร้างที่เรียบง่ายที่ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบเป็นระยะ งานซ่อมบำรุง ด้วย เครื่องมือ น้อยเป็นไปได้

    การใช้

    ● สำหรับการประมวลผล เครื่องมือแปรรูปชิ้นงาน

    สเปค

    ● อุปกรณ์แหล่งจ่าย (V): สามเฟส 200
    ● ประสิทธิภาพการรวบรวม: 96% (1μmหรือมากกว่า)
    ● ประเภทการกำจัด: ประเภท ชุดกรอง
    ● วัตถุประสงค์ 50/60 Hz