(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่น ส้ม # 3000 (OS-02)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
OS-01
OS-02
OS-05
OS-11
OS-14
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความหนา
(มิลลิเมตร)
กว้าง x ยาว
(ม.)
สี หมายเลข แหวนร้อยสาย
(ชิ้น)
พิทช์ แหวนร้อยสาย
(ซม.)
รายละเอียดสี JAN Code รหัสของทรัสโก้ ใช้ ความทนต่อแรงดึง ระยะเวลา ความอดทน วัสดุ (ตัวเครื่อง) วัสดุ (ตาไก่) มวล
(กิโลกรัม)
จำนวนเนื้อหา

฿ 368.63

COLOR SHEETS 1 ชิ้น 10 วัน 0.22 1.71 × 1.71 อื่น ๆ 8 90 ส้ม - 367-6285 ฝาครอบ เครื่องจักร แผ่นป้องกัน ฯลฯ ยาว 683 N / 5 ซม. กว้าง 600 N / 5 ซม ประมาณ 1 ปี โพลีเอทิลีน (PE) อะลูมิเนียม (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน:12 มม.) 0.5 1 ชิ้น

฿ 505.35

COLOR SHEETS 1 ชิ้น 10 วัน 0.22 1.71 × 2.57 อื่น ๆ 10 90 ส้ม - 367-6293 ฝาครอบ เครื่องจักร แผ่นป้องกัน ฯลฯ ยาว 683 N / 5 ซม. กว้าง 600 N / 5 ซม ประมาณ 1 ปี โพลีเอทิลีน (PE) อะลูมิเนียม (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน:12 มม.) 0.8 1 ชิ้น

฿ 843.18

COLOR SHEETS 1 ชิ้น 10 วัน 0.22 2.57 × 3.44 อื่น ๆ 14 90 ส้ม - 367-6307 ฝาครอบ เครื่องจักร แผ่นป้องกัน ฯลฯ ยาว 683 N / 5 ซม. กว้าง 600 N / 5 ซม ประมาณ 1 ปี โพลีเอทิลีน (PE) อะลูมิเนียม (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน:12 มม.) 1.5 1 ชิ้น

฿ 1,588.58

COLOR SHEETS 1 ชิ้น 10 วัน 0.22 3.44 × 5.24 อื่น ๆ 20 90 ส้ม - 367-6315 ฝาครอบ เครื่องจักร แผ่นป้องกัน ฯลฯ ยาว 683 N / 5 ซม. กว้าง 600 N / 5 ซม ประมาณ 1 ปี โพลีเอทิลีน (PE) อะลูมิเนียม (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน:12 มม.) 3 1 ชิ้น

฿ 3,550.00

COLOR SHEETS 1 ชิ้น 10 วัน ประมาณ 0.22 5.4 × 7.2 ส้ม - - - 4903599052848 - - - - - - - 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

แผ่น กันน้ำ สำหรับใช้ภายนอกอาคาร
[คุณสมบัติ]
·หนาประมาณ 0.22 มม.
·สำหรับการใช้งานระยะกลางถึงระยะยาว
· ผลิตในประเทศจีน.
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับปิดเครื่องจักรเป็น แผ่นป้องกัน ฯลฯ
·สีส้มช่วยให้ จุด ได้ง่ายใน ผ้าใบ/แผ่นรองพื้น สีน้ำเงินทั่วไปและเหมาะสำหรับการปกป้องสิ่งของที่ต้องการให้ ขาตั้ง

รหัสรุ่น
OS-01
OS-02
OS-05
OS-11
OS-14
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความหนา
(มิลลิเมตร)
กว้าง x ยาว
(ม.)
สี หมายเลข แหวนร้อยสาย
(ชิ้น)
พิทช์ แหวนร้อยสาย
(ซม.)
รายละเอียดสี JAN Code รหัสของทรัสโก้ ใช้ ความทนต่อแรงดึง ระยะเวลา ความอดทน วัสดุ (ตัวเครื่อง) วัสดุ (ตาไก่) มวล
(กิโลกรัม)
จำนวนเนื้อหา

฿ 368.63

COLOR SHEETS 1 ชิ้น 10 วัน 0.22 1.71 × 1.71 อื่น ๆ 8 90 ส้ม - 367-6285 ฝาครอบ เครื่องจักร แผ่นป้องกัน ฯลฯ ยาว 683 N / 5 ซม. กว้าง 600 N / 5 ซม ประมาณ 1 ปี โพลีเอทิลีน (PE) อะลูมิเนียม (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน:12 มม.) 0.5 1 ชิ้น

฿ 505.35

COLOR SHEETS 1 ชิ้น 10 วัน 0.22 1.71 × 2.57 อื่น ๆ 10 90 ส้ม - 367-6293 ฝาครอบ เครื่องจักร แผ่นป้องกัน ฯลฯ ยาว 683 N / 5 ซม. กว้าง 600 N / 5 ซม ประมาณ 1 ปี โพลีเอทิลีน (PE) อะลูมิเนียม (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน:12 มม.) 0.8 1 ชิ้น

฿ 843.18

COLOR SHEETS 1 ชิ้น 10 วัน 0.22 2.57 × 3.44 อื่น ๆ 14 90 ส้ม - 367-6307 ฝาครอบ เครื่องจักร แผ่นป้องกัน ฯลฯ ยาว 683 N / 5 ซม. กว้าง 600 N / 5 ซม ประมาณ 1 ปี โพลีเอทิลีน (PE) อะลูมิเนียม (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน:12 มม.) 1.5 1 ชิ้น

฿ 1,588.58

COLOR SHEETS 1 ชิ้น 10 วัน 0.22 3.44 × 5.24 อื่น ๆ 20 90 ส้ม - 367-6315 ฝาครอบ เครื่องจักร แผ่นป้องกัน ฯลฯ ยาว 683 N / 5 ซม. กว้าง 600 N / 5 ซม ประมาณ 1 ปี โพลีเอทิลีน (PE) อะลูมิเนียม (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน:12 มม.) 3 1 ชิ้น

฿ 3,550.00

COLOR SHEETS 1 ชิ้น 10 วัน ประมาณ 0.22 5.4 × 7.2 ส้ม - - - 4903599052848 - - - - - - - 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1