แผ่น บ่ม พื้น ดูดซับแรงกระแทก (ผลิตจาก โพลีเอทิลีน)

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
แผ่น บ่ม พื้น ดูดซับแรงกระแทก ( โพลีเอทิลีน) ที่ช่วยปกป้องสถานที่ทำงานและคนงานอย่างอ่อนโยนด้วยการกันกระแทกและการ ตัวจับชิ้นงาน ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
·ลามิเนตทำจาก ฟิล์ม PE ที่แข็งแรง (15-20 μm) บน แผ่น โฟมหนา 2 มม.
·ใช้งานง่ายแม้ในพื้นที่ทำงานแคบ ขดลวด 30 ม. เคลื่อนย้ายได้ง่าย (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.: ประมาณ 30 ซม.)
·โฟมเซลล์ปิดช่วยกันน้ำและกันความชื้นได้ดีเยี่ยม
·แม้จะใช้หมดแล้ว แต่ก็ไม่ก่อให้เกิด ของเสีย เนื่องจากไม่มี คอร์/แกน กระดาษลูกฟูก
·ไม่ปล่อยก๊าซที่เป็นอันตรายแม้ว่าจะถูกเผา
· ผลิตภัณฑ์ นี้สามารถตัดได้อย่างง่ายดายด้วยมีดคัตเตอร์ กรรไกร หรือ เครื่องมือ อื่น ๆ เพื่อให้เหมาะกับตำแหน่งที่ใช้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการย้ายที่ตั้ง เครื่องวัดระดับน้ำ สายดิน ในสถานที่ก่อสร้างและการบ่มผนัง
คุณสมบัติ
● เหมาะสำหรับการบ่มพื้นในสถานที่ก่อสร้าง● ลดการเกิดรอยขีดข่วนบน พื้น พร้อมประสิทธิภาพลดแรงกระแทก (การหยุด เทป เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อไม่ให้เคลื่อนไหว)
● ประสิทธิภาพการดูแลเพิ่มขึ้นโดยใช้ร่วมกับการบ่มขั้นต่ำ
สเปค
● กว้าง x ยาว (m): 1 x 30● ความหนา (มม.): 2
● SPQ (ชิ้น): 1