1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตู้เก็บของ, ตู้เก็บเอกสาร Library (สีขาว / สีนีโอเกรย์)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 26,723.18/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตู้ หนังสือ เหล็กกล้า .
[คุณสมบัติ]
· ตู้จัดเก็บเอกสาร พร้อม ลิ้นชัก 2 คอลัมน์ / 3 แถว 4 แถวและ 6 แถว
· พิกัดน้ำหนัก สม่ำเสมอ 50 กก. / เครื่องวัดระดับน้ำ
·มีการ แม่กุญแจ 2 ตำแหน่งทำให้แต่ละแถวสามารถล็อคแยกกันได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·จัดเก็บเอกสารเช่น ตะไบ และ วัสดุ เช่นแคตตาล็อก

รหัสสินค้า
WT2C3SSALE
WT2C4SSALE
WT2C6SSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทรายละเอียด ขนาดลิ้นชักภายใน: กว้าง x ลึก x สูง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
จำนวนเนื้อหา

฿ 26,723.18

฿ 18,388.22

LATERAL CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 3 ขั้นตอน 2 แถว370 × 320 × 264 (178)462-762843.91 หน่วย

฿ 27,702.86

฿ 19,065.11

LATERAL CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 4 ขั้นตอน 2 แถว370 × 320 × 198 (178)462-763649.51 หน่วย

฿ 29,108.67

฿ 20,623.49

LATERAL CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 6 ขั้นตอน 2 แถว370 × 320 × 132 (112)462-764456.71 หน่วย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความกว้าง (mm) 880 ความสูง (mm) 880 ประเภทการติดตั้ง รองรับเฉพาะด้านล่าง
ความลึก (mm) 400 ประเภทผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กก. / หน่วย) 200
พิกัดน้ำหนัก สม่ำเสมอ (กก. / เครื่องวัดระดับน้ำ) 50 สี ขาว สเปค แม่กุญแจ มีให้ 2 ที่โดยให้แต่ละแถวล็อคแยกกัน
จำนวนเนื้อหา 1 หน่วย