กาวอีพอกซี่ ชนิดอเนกประสงค์

แบรนด์ :
THREEBOND

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    กาว อีพอกซี่
    [คุณสมบัติ]
    · สารทำปฏิกริยา ซ่อมแซมอุด กาว อเนกประสงค์
    · มีความแข็งแรงในการยึดเกาะสูง
    · โดดเด่นในด้านการทนน้ำ ทนน้ำมัน และ ทนสารเคมี
    · เนื่องจากหดตัวเล็กน้อยเมื่อบ่ม จึงแสดงผลสำคัญในการยึดติดโดยการอุดฟัน
    · ความหนืด เหมาะสำหรับ การใช้งาน และมีอายุการใช้งานประมาณ 60 นาที จึงใช้สำหรับงานอุดและเชื่อมพื้นที่ขนาดใหญ่และส่วนที่มีความซับซ้อนได้
    สามารถเตรียม กาว ได้โดยการผสมสารหลักและสารบ่มตัวในปริมาณที่เท่ากันโดยวัดด้วยตา ดังนั้นการผสมจึงง่ายดาย
    [การใช้งาน]
    · การยึดเกาะ วัสดุ แข็ง เช่น โลหะ กระเบื้อง แก้ว
    [รายละเอียดจำเพาะ]
    · ความจุ: 100 กรัม
    · มวล: 141 กรัม/ คลองเลื่อย
    · SPQ: 40ชุด
    · ระยะเวลาการบ่ม: 25°C/24 ชม.
    · เวลาการทำงาน: 25°C/60นาที
    · ประเภท แบบผสม 2 ส่วนประกอบ
    [วัสดุ]
    · ส่วนประกอบหลัก: อีพ็อกซี่เรซิ่น

    คุณสมบัติ

    ●สารทำปฏิกริยา ซ่อม กาว อเนกประสงค์

    การใช้งาน

    ●การยึดเกาะของ วัสดุ แข็งเช่นโลหะกระเบื้องแก้ว
    ●ครก คอนกรีต ฝังและซ่อมแซม

    สเปค

    ●ความจุ (g): 100
    ●SPQ (คลองเลื่อย): 40
    ●เวลาการบ่ม (25 ° C):24 ชั่วโมง
    ●เวลาทำงาน (25 ° C):60 นาที
    ●ส่วนประกอบ แบบผสม 2 ชนิด

    วัสดุ

    ●องค์ประกอบหลัก:อีพ๊อกซี่เรซิ่น