เครื่องตัด ข้อต่อ กระบวนการซีล

แบรนด์ :
TOKYO AUTOMACH

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    - ตัดและถอดชิ้นส่วน กระบวนการซีล (อุดรูรั่ว) ที่แข็งตัวใน ระยะเวลา เวลานาน และตัดยากด้วยเครื่องตัดมือด้วยความเร็วสูง
    - ใบมีดตรง และใบ แบบขั้นบันได ใบมีดลบคม แบบตรง ในพื้นที่แคบและพื้นที่ลึก - ตัดและถอดชิ้นส่วน กระบวนการซีล บนพื้นที่ไม่เรียบโดยไม่ทำลาย ฐานรอง/แผ่นรอง
    - มีประสิทธิภาพสูง เนื่องจาก ใบมีดลบคม พัดลมระบายความร้อน สามารถตัด สายคาด หน้าต่างทั้งสี่ด้านได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนใบมีด
    - ตัดเร็วมาก - ไม่รู้สึกเหนื่อย
    · ไม่ทำลายพื้นผิวหรือส่งแรงสั่นสะเทือน/เสียงรบกวนเข้าสู่อาคาร
    · อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูง 800W
    · ใบมีดหลากหลายแบบ
    · งานซ่อมบำรุง ง่าย
    · การตัดแบบดึงและแบบกด (ล่วงหน้า) ทำได้ง่ายและรวดเร็ว
    [การใช้งาน]
    · การตัด ข้อต่อ เก่าที่แข็งตัวและซีล เฟรม หน้าต่างในอาคารและคอนโดมิเนียมด้วยความเร็วสูง
    · อะคริลิค, พรุน , Shore A ดัดแปลง , ฯลฯ แม้ว่าจะมีความแข็งมาก เหนียว หรือหนาถึง 20 มม. ก็สามารถตัดได้อย่างง่ายดาย
    · สามารถใช้สำหรับตัดชิ้นส่วน กันน้ำ กันฝุ่น และ กระบวนการซีล น้ำได้
    · รองรับการใช้งาน กับสภาวะการ กระบวนการซีล ในตำแหน่งต่างๆ
    · รองรับการใช้งาน กับทุกสภาวะการ กระบวนการซีล ! ปรับปุ่มหมุนเร็ว
    · รองรับการใช้งาน กับ ผ้าใบแลพแผ่นชีต ยาง หนา ฯลฯ

    คุณสมบัติ

    ● กลายเป็นยากในช่วงระยะ ระยะเวลา นานและมันจะตัดและลบส่วนที่ กระบวนการซีล (กาว) ซึ่งยากที่จะตัดด้วยเครื่องตัดมือด้วยความเร็วสูง
    ● ใบมีดตรงและใบมีดแบบเสต็ปตัดส่วนที่แคบส่วนด้านหลังส่วนการซีลของ

    สเปค

    ● ความสูงตัด (มม.): 20
    ● จำนวนการพัด (ครั้ง / นาที): 2800 ถึง 11000
    ● ขนาดกว้าง (มม.): 5
    ● ความเร็ว ใบมีดลบคม (m / นาที): 132
    ● SPQ (ชิ้น): 1
    ● ความยาว สายพาวเวอร์: 2.3 ม 
    ● อุปกรณ์แหล่งจ่าย: 100 V AC

    อุปกรณ์เสริม

    ● เครื่องตัด: ใบมีดตรง x 2, ใบพัดลม x 1, ใบมีด L x 1, ใบมีดแบบตรง x 1
    ● ไขควงบ็อกซ์ 1 อันประแจกุญแจมือจับแบริ่งและสปริงสปริงเชิงกล 2 อัน
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
    เครื่องตัด ข้อต่อ กระบวนการซีล | TOKYO AUTOMACH | MISUMI ประเทศไทย