1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เลื่อย งอแบบมือถือ

BAND SAWS

เลื่อย งอแบบมือถือ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 37,207.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· โครง อะลูมิเนียม ดายแคส เฟรม
·มาพร้อมกับ ใบมีดลบคม แบบปรับความเร็ว เลื่อย 2 ระดับ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการตัด วัสดุ ที่มีอยู่

คุณสมบัติ

● เฟรม อะลูมิเนียม ดายแคส
● ใบเลื่อยความเร็วพร้อมเปลี่ยนความเร็วได้ 2 ระดับ

สเปค

● ประสิทธิภาพการตัด มุม ตัด (°): 90
● ตัด ท่อเหล็ก แบบเหลี่ยม ประสิทธิภาพ (มม.): 115 x 115
● ประสิทธิภาพการตัด ท่อกลม (Φmm): 120
● SPQ (ชิ้น): 1
● อุปกรณ์แหล่งจ่าย: 100 V AC
● เอาต์พุต: 650W
● ความยาว สายพาวเวอร์: 2.5 เมตร 
● อุปกรณ์ความปลอดภัย มาตรฐาน ปก

อุปกรณ์เสริม

● ใบมีดลบคม เลื่อย NF 18 เธรด / นิ้ว
รหัสสินค้า
RBH-120 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 37,207.68

฿ 32,452.54

BAND SAWS 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มุม ตัด(°) 90 ความสามารถในการตัด:ท่อกลม(มิลลิเมตร) 120 อุปกรณ์แหล่งจ่าย(V) AC100
ความสามารถในการตัด:ท่อเหล็ก แบบเหลี่ยม(มิลลิเมตร) 115 × 115 เอาต์พุต(W) 650 ความยาวสายไฟ(ม.) 2.5
ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) 500 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 220 ความสูงโดยรวม(มิลลิเมตร) 225
รหัสของทรัสโก้ 290-2010 คุณสมบัติ โครง อะลูมิเนียม ดายแคส เฟรม มาพร้อมกับ ใบมีดลบคม เลื่อย ความเร็ว 2 ระดับ การใช้ ประเภทที่มีประโยชน์
มวล(ก.) 5900 อุปกรณ์เสริม ใบมีดลบคม เลื่อย NF 18 ฟัน/ นิ้ว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RBH-120 ในชุด เลื่อย งอแบบมือถือ