เลื่อยแบบสายพาน (ปากกาจับชิ้นงาน แบน / ชิ้นงาน ยึดอยู่กับที่ และชนิดป้อน ใบมีดลบคม)

แบรนด์ :
SHINDAIWA

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · สามารถใช้ในการตัดที่มีความละเอียดสูง
    · ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟเพื่อความปลอดภัย
    · สัญญาณรบกวนต่ำ และไม่มีเศษผงจากการตัดกระจายตัว
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    · สำหรับการก่อสร้าง ท่อเหล็ก และสิ่งอำนวยความสะดวก
    · สำหรับการตัด เหล็กกล้าแบน แท่งร็อดเหล็กกล้า วัสดุเอียง ฯลฯ

    คุณสมบัติ

    ●สามารถทำการตัดที่ งานละเอียด สูง
    ●ปลอดภัยโดยไม่เกิดประกายไฟ
    ●เสียงรบกวนต่ำ และชิปไม่กระจาย

    สเปค

    ●ประสิทธิภาพการตัด มุม ตัด (°): 90/45
    ●ตัด ท่อเหล็ก แบบเหลี่ยม ประสิทธิภาพ (มม.): 175 x 175/100 x 100
    ●ประสิทธิภาพการตัด ท่อกลม (Φmm): 185/100
    ●SPQ (ชิ้น): 1
    ●อุปกรณ์แหล่งจ่าย:100 V AC 
    ●เอาต์พุต:200W
    ●ความยาว สายพาวเวอร์:3 ม

    อุปกรณ์เสริม

    ●ใบมีดลบคม เลื่อย NF 14 กระทู้ / นิ้ว
    ●ประแจ
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
    เลื่อยแบบสายพาน (ปากกาจับชิ้นงาน แบน / ชิ้นงาน ยึดอยู่กับที่ และชนิดป้อน ใบมีดลบคม) | SHINDAIWA | MISUMI ประเทศไทย