โซ่ บล็อค Mighty M3 ประเภท โหลดไฟฟ้า 0.5-5 ตัน

แบรนด์ :
KITO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
บล็อค โซ่ รุ่น Mighty M3 รับ โหลดไฟฟ้า ได้ 0.5–5 ตัน
[คุณสมบัติ]
· โซ่ โหลดไฟฟ้า คุณภาพสูงที่มี ความแข็งแรงแตกหัก 1,000 นิวตัน/มม.2 (100 กก./มม.2) ถือเป็น กุญแจ ในการทำงานที่เชื่อถือได้และปลอดภัย
· ช่วง อุณหภูมิใช้งาน: -40 °C ถึง + 60 °C
· ช่วงความชื้นในการทำงาน: ใช้เครื่องยกที่อุณหภูมิต่ำกว่า 100%RH / ผลิตภัณฑ์ นี้ไม่สามารถใช้งานในน้ำได้
· โหลดไฟฟ้า ที่กำหนด (WLL)(t): 0.5- 5
· ลิฟต์ มาตรฐาน (ม.): 2.5-3.0
· ความยาวพับ โซ่ มือ (ม.): 2.5-3.5
คุณสมบัติ
●ด้วยประสิทธิภาพเชิงกลที่สูงแสดงให้เห็นถึงการใช้งานที่ยอดเยี่ยมด้วยกำลังแรงต่ำ●โหลดไฟฟ้า โซ่ เครื่องวัดระดับน้ำ สูงสุดของโลก ( ความเค้น ทำลาย 1,000 N / mm2 หรือมากกว่า) และประสิทธิภาพการเบรกที่โดดเด่น