(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
MHB-10 |
MHB-15 |
MHB-20 |
MHB-30Y |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) |
ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย (kN (t)) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง หัว (มิลลิเมตร) |
สกรู เสริม (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | น้ำหนัก (ก.) |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,313.00 |
HYDRAULIC JACKS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 95 | 100 (10) | 45 × 47 | 75 | 170 ถึง 340 | 109-8454 | 6300 | 6.3 | 1 หน่วย | ||
฿ 9,771.00 |
HYDRAULIC JACKS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 90 | 150 (15) | 51 × 53 | 70 | 170 ถึง 330 | 109-8471 | 7900 | 7.9 | 1 หน่วย | ||
฿ 14,978.00 ฿ 14,145.22 |
HYDRAULIC JACKS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 85 | 200 (20) | 56.5 × 58 | 40 | 180 ถึง 305 | 109-8497 | 9700 | 9.7 | 1 หน่วย | ||
฿ 31,443.34 ฿ 29,739.11 |
HYDRAULIC JACKS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 80 | 300 (30) | φ61 | NA | 180 ถึง 260 | 109-8519 | 13500 | 13.5 | 1 หน่วย |
แม่แรง ที่สามารถใช้ใน ตำแหน่ง ต่ำ
[คุณสมบัติ]
· แบบ พื้น เตี้ย.
· สามารถยกขึ้นในพื้นที่จำกัดได้
· เป็นไปได้ที่จะ แม่แรง จาก ตำแหน่ง ต่ำ (170 ถึง 180 มม.) ซึ่งไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วย แม่แรง ไฮดรอลิก มาตรฐาน
· มือจับ เป็น อุปกรณ์เสริม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะ แม่แรง สำหรับเครื่องจักรก่อสร้าง งานวิศวกรรมโยธา และรถยนต์
· นอกจากนี้ยังใช้สำหรับ วัสดุ และอุปกรณ์ป้องกันภัยพิบัติ และสำหรับการฟื้นฟูจากแผ่นดินไหว
รหัสรุ่น |
---|
MHB-10 |
MHB-15 |
MHB-20 |
MHB-30Y |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) |
ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย (kN (t)) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง หัว (มิลลิเมตร) |
สกรู เสริม (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | น้ำหนัก (ก.) |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,313.00 |
HYDRAULIC JACKS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 95 | 100 (10) | 45 × 47 | 75 | 170 ถึง 340 | 109-8454 | 6300 | 6.3 | 1 หน่วย | ||
฿ 9,771.00 |
HYDRAULIC JACKS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 90 | 150 (15) | 51 × 53 | 70 | 170 ถึง 330 | 109-8471 | 7900 | 7.9 | 1 หน่วย | ||
฿ 14,978.00 ฿ 14,145.22 |
HYDRAULIC JACKS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 85 | 200 (20) | 56.5 × 58 | 40 | 180 ถึง 305 | 109-8497 | 9700 | 9.7 | 1 หน่วย | ||
฿ 31,443.34 ฿ 29,739.11 |
HYDRAULIC JACKS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 80 | 300 (30) | φ61 | NA | 180 ถึง 260 | 109-8519 | 13500 | 13.5 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง