(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
GD-60 |
GD-100 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) |
ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย (kN (t)) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
ความยาวกรงเล็บ x ความกว้างกรงเล็บ (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 32,724.00 ฿ 30,106.08 |
JACKS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 115 | 30 (3) | 224 | 100 × 65 | 401-3590 | 19000 | 1 หน่วย | ||
฿ 36,396.00 ฿ 33,484.32 |
JACKS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 130 | 50 (5) | 285 | 100 × 75 | 402-7426 | 32000 | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
· มีบทบาทในการฟื้นฟูบ้านที่เอียงเนื่องจากการทรุดตัวของ สายดิน
· เนื่องจากสามารถลดการบิ่นของฐานรากได้ จึงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
· มี วาล์วนิรภัย ป้องกันการโอเวอร์โหลด เพิ่มความปลอดภัยระหว่างการทำงาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· บ้านพักอาศัยและอาคารอื่นๆ
รหัสรุ่น |
---|
GD-60 |
GD-100 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) |
ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย (kN (t)) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
ความยาวกรงเล็บ x ความกว้างกรงเล็บ (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 32,724.00 ฿ 30,106.08 |
JACKS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 115 | 30 (3) | 224 | 100 × 65 | 401-3590 | 19000 | 1 หน่วย | ||
฿ 36,396.00 ฿ 33,484.32 |
JACKS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 130 | 50 (5) | 285 | 100 × 75 | 402-7426 | 32000 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง