(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
ED-60TC |
ED-100TC |
ED-160TC |
ED-200TC |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) |
ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย (kN (t)) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง หัว (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16,616.00 ฿ 15,286.72 |
HYDRAULIC JACKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 62 | 60 (6) | 45 | 148 | 456-0248 | 4400 | 1 หน่วย | ||
฿ 20,398.00 ฿ 18,764.12 |
HYDRAULIC JACKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 63 | 100 (10) | 55 | 185 | 456-0167 | 6700 | 1 หน่วย | ||
฿ 25,306.00 ฿ 23,281.52 |
HYDRAULIC JACKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 64 | 160 (16) | 65 | 185 | 456-0183 | 9800 | 1 หน่วย | ||
฿ 38,141.00 ฿ 35,089.72 |
HYDRAULIC JACKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 52 | 200 (20) | 70 | 200 | 456-0205 | 11200 | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
· แม่แรง ไฮดรอลิก แบบพกพาชนิดตั้ง พื้น ต่ำพร้อม ชุบผิวนิกเกิล
·ความสูงของ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ ต่ำเหมาะสำหรับใช้ในสถานที่ที่มีความสูง / พื้นที่ จำกัด
·ติดตั้ง วาล์วนิรภัย เพื่อป้องกันการบรรทุกเกินเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในระหว่างการทำงาน
·เหมาะสมที่สุดในการช่วยป้องกันภัยพิบัติ
รหัสรุ่น |
---|
ED-60TC |
ED-100TC |
ED-160TC |
ED-200TC |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) |
ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย (kN (t)) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง หัว (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16,616.00 ฿ 15,286.72 |
HYDRAULIC JACKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 62 | 60 (6) | 45 | 148 | 456-0248 | 4400 | 1 หน่วย | ||
฿ 20,398.00 ฿ 18,764.12 |
HYDRAULIC JACKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 63 | 100 (10) | 55 | 185 | 456-0167 | 6700 | 1 หน่วย | ||
฿ 25,306.00 ฿ 23,281.52 |
HYDRAULIC JACKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 64 | 160 (16) | 65 | 185 | 456-0183 | 9800 | 1 หน่วย | ||
฿ 38,141.00 ฿ 35,089.72 |
HYDRAULIC JACKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 52 | 200 (20) | 70 | 200 | 456-0205 | 11200 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง