อุปกรณ์แหล่งจ่าย

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ลวดสลิง ล้ำที่พัฒนาด้วยใยสังเคราะห์เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปลี่ยนสาย เหล็กกล้า
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ หลัก Dyneema SK-60 เป็นเส้นใยที่เบาที่สุดแข็งแรงที่สุดและยืดหยุ่นที่สุดในบรรดาเส้นใยที่มีฟังก์ชันการทำงานสูงทั้งหมด
·นอกจากคุณสมบัติเชิงกลแล้ววัสดุที่ล้ำสมัยนี้ยังมีความทนทานต่อรังสี UV และความเสถียรทางเคมีได้ดีเยี่ยม
·มีน้ำหนักเบาพอที่จะลอยน้ำได้และมีความทนทานต่อการสึกหรอและการงอของเส้นใยอะรามิดมากกว่า 10 เท่า
·กันน้ำได้จึงไม่เปียกน้ำและหนักขึ้น
·น้ำหนักประมาณ 1/3 เมื่อเทียบกับสลิง ลวดสลิง สลิงทั่วไป
·เนื่องจากเส้นใยสังเคราะห์ที่ถักทอเป็นเชือกจึงสามารถใช้มือเปล่าได้โดยไม่ทำให้เกิดเศษเป็น สนิม หรือ น้ำมัน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยกแขวนและยึดท่อ เหล็กกล้า และเครื่องจักรที่ งานละเอียด ซึ่งต้องหลีกเลี่ยงรอยขีดข่วนและคราบ น้ำมัน
คุณสมบัติ
● วัสดุ หลัก dyneemaR SK-60R เป็นเส้นใยที่มี ความยืดหยุ่น สูงและมี ความยืดหยุ่น สูงเป็นพิเศษในบรรดาเส้นใยประสิทธิภาพสูงทั้งหมด นอกจาก คุณสมบัติทางกล ยอดเยี่ยมแล้วยังเป็นวัตถุดิบขั้นสูง วัสดุ มีความต้านทานรังสีอัลตราไวโอเลตการใช้
● งานยกและยกสำหรับท่อ เหล็กกล้าสเปค
● โหลดไฟฟ้า การทำงานสูงสุด (t) (ระงับแนวตั้ง): 0.15● เส้นผ่าศูนย์กลางเชือก (มม.): 6
● SPQ (ชิ้น): 1
● อุณหภูมิในการทำงาน: 60 ° C หรือน้อยกว่า
วัสดุ
● คอร์/แกน: DyneemaR SK-60R● ผ้า พื้นผิว: โพลีเอสเตอร์