สลิงผ้าเกรด JIS3/แบบห่วงสองด้าน

แบรนด์ :
TRUSCO

ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

สลิงผ้าที่ช่วยลดแรงกระแทกของโหลดผ่านการยืดตัวที่เหมาะสม
[คุณสมบัติ]
· JIS เกรด 3 สายรัดรูปทรงตัว I สองปลายสำหรับลวดสลิงเท่านั้น
· ด้านใช้งาน (สีเขียว) และด้านนอก (สีส้ม) นั้นแยกจากกันด้วยสี ซึ่งมีประโยชน์ในการป้องกันสายจากการบิด
· ทำจากไนล่อน จึงมีความยืดหยุ่นที่เหมาะสมและลดแรงกระทบที่จะเกิดกับโหลดที่ใช้
· ระยะเวลาการเปลี่ยนนั้นง่ายต่อการตัดสินใจด้วย ตัวบอกสถานะขีดจำกัดการใช้งานที่ด้านในของ สาย
· ทำจากไนล่อน (ด้านใน: โพลีเอสเตอร์)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สลิงเฉพาะแบบทั่วไปซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขนส่งสินค้าภายในโรงงานที่ต้องไม่เสียหายและไม่สามารถใช้กับสายไฟและโซ่ได้
· การขนส่งท่อเหล็ก, แผ่นเหล็ก, และเหล็กแปรรูปผิว เช่นชุบและทาสี เป็นต้น การขนส่งรถยนต์, ชิ้นส่วนยานยนต์ และเครื่องจักรละเอียด ฯลฯ

คุณสมบัติ

●การยืดตัว ระดับปานกลางช่วยลดแรงกระแทก

สเปค

●SPQ (ชิ้น): 1
●ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน JIS B 8818
●อุณหภูมิในการทำงาน:100 ° C หรือน้อยกว่า

วัสดุ

●ไนล่อน (ด้านใน:โพลีเอสเตอร์)

คำเตือน

●ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้แผ่นรองเช่น แพ้ด มุมสำหรับสถานที่ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายกับสลิงไฟเบอร์เช่น สลิงผ้าใบ เนื่องจากมุมที่แหลมคมหรือการเสียดสีของกระเป๋าเดินทาง
●แม้ว่าจะใช้ไม้พายเนื่องจากสลิงอาจได้รับความเสียหายและถูกตัดเนื่องจากการเลื่อนของกระเป๋าเดินทาง หน้าสัมผัส กับผนังและสิ่งของโดยรอบแรงดัน ฯลฯ โปรดใช้อย่างระมัดระวังในสภาพแวดล้อมการทำงาน
●เนื่องจากเป็น ผลิตภัณฑ์ สิ่งทอขนาดจึงมีข้อผิดพลาดบางประการโปรดปรึกษาเราล่วงหน้าเมื่อต้องการการจัดตำแหน่งความยาวที่เข้มงวดสำหรับ 2 คู่เป็นต้น