แบบม้วนปัดน้ำฝนมิราเคิล (หนาปานกลาง)

แบรนด์ :
HASHIMOTO CLOTH
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
·ไม่ใช้กาวใด ๆ และผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ 100% ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผลิตโดยใช้ ความดัน น้ำในการโอบเส้นใย
·ไม่ชะล้างสิ่งสกปรกแม้ว่าจะแช่ในแอลกอฮอล์หรือ ตัวทำละลาย ก็ตาม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เช็ดด้วยแอลกอฮอล์หรือ ตัวทำละลาย
·เช็ดบริเวณ / ชิ้นส่วนที่มีอุณหภูมิสูง
·ร้านซ่อมรถยนต์โรงงานอาหารห้องกึ่งคลีน ฯลฯ
* ใช้ขาตั้งพื้น FS20 เฉพาะ (แยกจำหน่าย) เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้
คุณสมบัติ
● ผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ 100% ที่เป็นมิตรกับ สายดิน ผ้าฝ้ายนั้นถูกพันด้วย ความดัน น้ำเท่านั้นโดยไม่ต้องใช้ กาว เลย● ไม่มีการชะล้างสิ่งสกปรกแม้ว่าจะรวมแอลกอฮอล์หรือ ตัวทำละลาย แล้วก็ตาม
การใช้
● เช็ดออกด้วยแอลกอฮอล์หรือ ตัวทำละลาย● เช็ดบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง
● งานซ่อมบำรุง รถยนต์โรงงานอาหารโรงงานห้องกึ่งสะอาด ฯลฯ
สเปค
● กว้าง x ยาว (มม. x ม.): 280 x 148● ขนาด แผ่น (มม.): 280 x 400
● จำนวนต่อ เคส: 370 ผ้าใบแลพแผ่นชีต x 2 ม้วน (740 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)
● SPQ (เคส): 1
● สี: ขาว
● ประเภทม้วน
● ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ท่อเหล็ก กระดาษ: 3 นิ้ว
● พื้น ขาตั้ง ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน (FS20)
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.: ประมาณ 245 มม