(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บับเบิ้ลกันกระแทก บับเบิ้ลแพ็ค Mina 2 ชั้น (ชนิดน้ำหนักเบา)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 1,082.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
MP-400SS
MP-403S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความหนา (มม.) รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 1,082.00

CUSHION MATERIALS(AIR BUBBLE 1 ชิ้น 40 วัน 3.5 338-0424 3300 1 ม้วน

฿ 1,366.00

CUSHION MATERIALS(AIR BUBBLE 1 ชิ้น 40 วัน 4 000-7935 5500 1 ม้วน

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    วัสดุ บัฟเฟอร์ ฟอง
  • ความกว้าง (mm)
    1200
  • ความยาว (m)
    42
  • วัสดุ
    โพลีเอทิลีน (PE)
  • คุณสมบัติ
    อุปกรณ์กันกระแทก 2 ชั้น น้ำหนักเบา และโปร่งใสสูงมีความ ทนสารเคมี ตัวอย่างเช่นกรดด่างและ น้ำมันทนต่อน้ำและความชื้นได้ดีเยี่ยม
  • ใช้
    สำหรับบรรจุหีบห่อและเคลื่อนย้ายวัสดุ ป้องกันหรือ อุปกรณ์กันกระแทก สำหรับผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์หรือแก้วไฟฟ้าแรงต่ำ
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ม้วน

รายละเอียดสินค้า

มี น้ำหนักเบา แต่มีประสิทธิภาพการรองรับแรงกระแทกที่ดีเยี่ยม และใช้งานโดยคนจำนวนมาก
[คุณสมบัติ]
· ชนิดสองชั้น น้ำหนักเบา โปร่งใสสูง
· ทนน้ำและทนความชื้นได้ดีเยี่ยม
· มี ทนสารเคมี เช่น กรดและ น้ำมัน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงาน บรรจุภัณฑ์ เพื่อขนย้ายและจัดส่งสินค้า
· นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็น วัสดุ ฉนวนความร้อนได้โดยติดไว้ที่หน้าต่าง
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบุและ วัสดุ ด้านล่างที่ยกขึ้น

รหัสรุ่น
MP-400SS
MP-403S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความหนา (มม.) รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 1,082.00

CUSHION MATERIALS(AIR BUBBLE 1 ชิ้น 40 วัน 3.5 338-0424 3300 1 ม้วน

฿ 1,366.00

CUSHION MATERIALS(AIR BUBBLE 1 ชิ้น 40 วัน 4 000-7935 5500 1 ม้วน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● คุณสมบัติกันกระแทกที่ยอดเยี่ยม
● อุปกรณ์กันกระแทก สองชั้น น้ำหนักเบา และโปร่งใสสูง
● ทนสารเคมี ดีเยี่ยมเช่นกรด, ด่าง, น้ำมัน

การใช้

● สำหรับการเคลื่อนย้ายบรรจุภัณฑ์
● การปกป้องและ อุปกรณ์กันกระแทก สำหรับผลิตภัณฑ์ แบบใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์แว่นตา

สเปค

● กว้าง x ยาว (มม. x ม.): 1200 x 42
● ความหนา (มม.): 3.5
● SPQ (ชิ้น): 1
● โครงสร้าง: ประเภทสองชั้น

วัสดุ

● โพลีเอทิลีน (PE)