J กากบาทสีน้ำเงิน 50

แบรนด์ :
HAGIHARA INDUSTRIES

ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

บลู แผ่น ทนทาน แบบเที่ยวเดียว
[คุณสมบัติ]
· ชนิด น้ำหนักเบา ที่เบาและทนทาน
· ทำจาก โพลีเอทิลีน ที่ไม่ก่อให้เกิดสารอันตรายเมื่อกำจัดทิ้ง
· แม้จะสกปรก แต่ก็หลุดออกง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตั้งชั่วคราว ฝาครอบการติดตั้งชั่วคราวที่ไซต์ ตัวเสื้อ การป้องกันน้ำแข็งเกาะ ฯลฯ
· สามารถใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการป้องกันพื้น พื้น สายดิน และความลาดชันที่ไซต์ก่อสร้างและไซต์งานวิศวกรรมโยธา

คุณสมบัติ

● แผ่น ชนิด น้ำหนักเบา และทนทาน
● เนื่องจากทำจาก โพลีเอทิลีน จึงไม่มีสารอันตรายอื่น ๆ เกิดขึ้นในเวลาที่ทิ้ง

การใช้

● การติดตั้งชั่วคราว, การติดตั้งชั่วคราวครอบคลุมที่ พื้นที่ปฏิบัติงาน ตัวเสื้อ , ครอบคลุมกับน้ำค้างแข็ง ฯลฯ
● สามารถนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับสถานที่ก่อสร้าง, ใต้พื้นของงานวิศวกรรมโยธา, สายดิน, การบ่มทางกฎหมายและอื่น ๆ

สเปค

● สี: สีน้ำเงิน
● ความหนา (มม.): 0.11
● กว้าง x ยาว (มม. x ม.): 1800 x 50
● SPQ (ชิ้น): 1
● ชนิดกันน้ำเคลือบด้วยลามิเนต

วัสดุ

● โพลีเอทิลีน (PE)