(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
LED บางเฉียบ (SL-LED30B)

LED บางเฉียบ (SL-LED30B)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
SL-LED30B
SL-LED30BW
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง รูปทรง วัตถุประสงค์พิเศษ ความยาวทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
ความสว่าง
(LM)
ความเข้มแสง (0.3 เมตร)
(LX)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
คุณสมบัติ สเปค กระบอกสูบ ภายนอก เครื่องวัดระดับน้ำ การป้องกัน จำนวนเนื้อหา

฿ 10,596.00

HANDY LIGHTS 1 ชิ้น 12 วัน โคมไฟ - 385 - - - 363-4671 520 ด้วยส่วน ระบบไฟส่องสว่าง บาง 20 มม. จึงเหมาะสำหรับการทำงานในที่คับขัน LED ความส่องสว่าง สูง x 30 - - 1 หน่วย

฿ 11,961.00

HANDY LIGHTS 1 ชิ้น 14 วัน - ป้องกันฝน 414 - 1400 4571169243929 447-6573 670 ด้วยส่วน ระบบไฟส่องสว่าง บาง 20 มม. จึงเหมาะสำหรับการทำงานในที่คับขันมันส่องสว่างมากเพราะใช้หลอด LED ความสว่างสูง 30 หลอดสเปค 100 V ของมันใช้ สายยาง นอกแบบบางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม.มีโครงสร้าง ป้องกันฝน โครงสร้าง ฉนวนกันความร้อน สองชั้น LED X 30 สว่าง พลาสติกชนิดทนสารเคมี IP66 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    LED
  • อุปกรณ์แหล่งจ่าย
    AC
  • ความยาวสายไฟ(ม.)
    5
  • แรงดันไฟฟ้า(V)
    AC100
  • การใช้พลังงาน(W)
    3
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ด้วยส่วน ระบบไฟส่องสว่าง บาง 20 มม. จึงเหมาะสำหรับการทำงานในที่แคบ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงานในพื้นที่ลึกหรือแคบ

รหัสรุ่น
SL-LED30B
SL-LED30BW
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง รูปทรง วัตถุประสงค์พิเศษ ความยาวทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
ความสว่าง
(LM)
ความเข้มแสง (0.3 เมตร)
(LX)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
คุณสมบัติ สเปค กระบอกสูบ ภายนอก เครื่องวัดระดับน้ำ การป้องกัน จำนวนเนื้อหา

฿ 10,596.00

HANDY LIGHTS 1 ชิ้น 12 วัน โคมไฟ - 385 - - - 363-4671 520 ด้วยส่วน ระบบไฟส่องสว่าง บาง 20 มม. จึงเหมาะสำหรับการทำงานในที่คับขัน LED ความส่องสว่าง สูง x 30 - - 1 หน่วย

฿ 11,961.00

HANDY LIGHTS 1 ชิ้น 14 วัน - ป้องกันฝน 414 - 1400 4571169243929 447-6573 670 ด้วยส่วน ระบบไฟส่องสว่าง บาง 20 มม. จึงเหมาะสำหรับการทำงานในที่คับขันมันส่องสว่างมากเพราะใช้หลอด LED ความสว่างสูง 30 หลอดสเปค 100 V ของมันใช้ สายยาง นอกแบบบางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม.มีโครงสร้าง ป้องกันฝน โครงสร้าง ฉนวนกันความร้อน สองชั้น LED X 30 สว่าง พลาสติกชนิดทนสารเคมี IP66 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1