(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· พื้นผิว ผ่านกระบวนการ Shore A (ด้านหน้า) จะขับไล่ตะกรันและประกายไฟในขณะที่ พื้นผิว ผ้า (ด้านหลัง) ดึงดูดพวกมันโดยเลือกได้ตามการ การใช้งาน
·ไม่มีไฟเบอร์กลาสหรือเส้นใยที่เป็นอันตรายอื่น ๆ เช่นใยหิน
·มี ยืดหยุ่น และง่ายต่อการ มือจับ เนื่องจาก ซาติน มี ความทนต่อแรงดึง สูงกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไป
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เป็นแผ่นสำหรับรับประกายไฟจากรอยเชื่อม, ฝาปิดสารหน่วงไฟ, ม่านสารหน่วงไฟและแผ่นบ่ม
รหัสสินค้า |
---|
TSP-2PD |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนปลอกยาง | แหวนร้อยสาย พิทช์ A (มม.) | แหวนร้อยสาย พิทช์ B (มม.) | ความกว้าง (mm) | ความยาว (mm) | ชนิด | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,982.00 | SPATTER SHEETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 12 | 440 | 470 | 920 | 1920 | หมายเลข 2 | 254-7481 | 1440 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | แผ่น ปัตเตอร์ | รหัสวัสดุ JIS | ประเภท | การใช้งาน | ในฐานะที่เป็นแผ่นสำหรับรับประกายไฟจากการเชื่อม, ฝาปิดสารหน่วงไฟ, ม่านทนไฟและแผ่นบ่ม |
---|---|---|---|---|---|
สเปค | JIS 1323 ผลิตภัณฑ์ 03 A1249 ญี่ปุ่นไฟสมาคมหน่วงการทดสอบประสิทธิภาพ ป้องกันไฟ รองรับการใช้งานCO030042 | ความหนาของ ผลิตภัณฑ์ | ประมาณ 1.3 มม | วัสดุ ผลิตภัณฑ์ | ผ้าใยทนไฟ:ซิลิคอน สี (สีเขียว) การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ด้านเดียว |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TSP-2PD ในชุด แผ่น สปัตเตอร์ทองคำขาวดีลักซ์
รหัสสินค้า |
---|
TSP-1PD |
TSP-4PD |
TSP-6PD |
TSP-RPD |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนปลอกยาง | แหวนร้อยสาย พิทช์ A (มม.) | แหวนร้อยสาย พิทช์ B (มม.) | ความกว้าง (mm) | ความยาว (mm) | ชนิด | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,522.00 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 4 | 880 | 880 | 920 | 920 | หมายเลข 1 | 254-7473 | 720 | ||
฿ 9,921.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 16 | 470 | 470 | 1920 | 1920 | หมายเลข 4 | 254-7490 | 2880 | ||
฿ 14,724.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 20 | 470 | 480 | 1920 | 2920 | หมายเลข 6 | 254-7503 | 4320 | ||
฿ 57,599.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | - | - | 1000 | 30000 | ม้วน | 254-7511 | 21600 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง