สเปรย์αโมลิบดีนัม (สารหล่อลื่นสำหรับการประกอบ)

ข้อควรระวัง
- ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
รายละเอียดสินค้า
สารหล่อลื่นป้องกันการเผาไหม้ ที่มีโมลิบดีนัมซัลไฟด์เข้มข้นสูง ทนความร้อนและความต้านทานของโหลดไฟฟ้าได้ดี
[คุณสมบัติ]
· การเคลือบผิวเมื่อประกอบชิ้นส่วนระหว่างการถอดประกอบ และงานซ่อมบำรุง จะช่วยป้องกันการกะเทาะ และการสึกหรอ
· มีประสิทธิภาพในการบรรเทาเสียงและเสียงดังเอี๊ยด
· ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: -20 ถึง +350 ° c
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สะดวกสำหรับชิ้นส่วนที่เลื่อนได้ เช่น ลูกสูบ, กระบอกสูบ, คลัตช์, ระบบส่งกำลัง และเฟืองท้าย รวมถึงพื้นผิวฟันและชิ้นส่วนจับคู่กัน
· เหมาะสำหรับการป้องกันการยึดติดแน่นที่อุณหภูมิสูง และการยึดของส่วนเกลียวในน๊อตที่ติดตั้งท่อระบายไอเสีย, หัวเทียน ฯลฯ
คุณสมบัติ
●สารหล่อลื่น แอสเซมบลีผสมโมลิบดีนัมไดซัลไฟด์ที่มี ทนความร้อน และทนต่อ โหลดไฟฟ้า ที่ความเข้มข้นสูงการใช้
●บนพื้นผิวเลื่อนผิวฟันส่วนผสมพันธุ์ของชิ้นส่วนประกอบ●การป้องกันการยึดชิ้นส่วน สกรู มีอุณหภูมิสูง
สเปค
●สี:สีดำ●ความจุ (มล.): 420
●SPQ (ชิ้น): 10
●ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน:-20 ถึง 350 ° C