แสตมป์ชุดความแม่นยำ HSS ชุด A

แบรนด์ :
URATANI SHOJI
ข้อควรระวัง
- ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
·สามารถประทับอักขระตัวอักษรและตัวเลขตั้งแต่ 16 หลัก (1.5 มม.) ถึง 6 หลัก (6.0 มม.) ได้ในครั้งเดียว
· คุณสามารถเปลี่ยนชุด ตัวอักษร ได้ด้วยการสัมผัสเพียงครั้งเดียว และใช้เวลาประมาณ 1 ใน 10 ของเวลาที่ต้องใช้ในอดีต
· โฮลเดอร์ แบบเดียวกันสามารถแกะสลักตัวอักษรได้ตั้งแต่ 1.5 ถึง 6.0 มม.
· งานละเอียด ของการแกะสลัก โฮลเดอร์ นั้นสูง ดังนั้นจึงไม่มีการโยกเยกในตัวอักษร
· มีความทนทานสูงและสามารถใช้แกะสลักบน วัสดุ ใดก็ได้
คุณสมบัติ
●สามารถประทับตัวเลขและตัวอักษรตั้งแต่ 16digits (1.5 mm) ถึง 6digits (6.0 mm) พร้อมกันได้● การออกแบบ ตัวอักษร เป็นเพียงสัมผัสเดียวและสามารถทำได้ในเวลาประมาณ 1/10 เมื่อเทียบกับแบบเดิม
●ด้วยตัว โฮลเดอร์ เดียวกันสามารถประทับตัวอักษรขนาด 1.5 ถึง 6.0 มม.
สเปค
● SPQ (ชุด):1● ความแข็ง: HRC60 °
คลองเลื่อย เนื้อหา
● 0 ถึง 9: 3 ต่อ 30 ชิ้น● A ถึง Z: 1 ชิ้น 26 ชิ้น
●สัญลักษณ์ (/, -, x, ·,., +, ±, (,), &): 1 อัน, 10 ชิ้น
●ตัว สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ: 8 ชิ้น
●กล่อง ไม้ A: 1 ชิ้น
●ตัว โฮลเดอร์ (1.5 มม., 2.0 มม. มีขนาดเล็ก 2.5 มม. ขึ้นไป): 1 ชิ้น