(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องพันฟิล์มยืด

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 112,280.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
SSP-05090 SALE
SSP-10120 SALE
SSP-15150 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง เส้นผ่าศูนย์กลาง โต๊ะงานแบบหมุน
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(กิโลกรัม)
การใช้พลังงาน
(KW)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 112,280.00

฿ 98,323.60

STRETCH FILM PACKING MACHINES 1 ชิ้น 40 วัน 900 500 0.2 459-5629 80000 1 หน่วย

฿ 145,600.00

฿ 121,008.16

STRETCH FILM PACKING MACHINES 1 ชิ้น 40 วัน 1200 1000 0.2 459-5637 150000 1 หน่วย

฿ 280,400.00

฿ 177,941.84

STRETCH FILM PACKING MACHINES 1 ชิ้น 40 วัน 1500 1500 0.3 459-5645 230000 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    ผลิตภัณฑ์ ฟิล์ม ยืด
  • อุปกรณ์แหล่งจ่าย
    เฟสเดียว 100 V
  • คุณสมบัติ
    ความเร็วในการหมุน โต๊ะงานแบบหมุน เป็นตัวแปร (6 ถึง 9 รอบต่อนาที)
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้งานได้ทันทีหากมี พาวเวอร์ซัพพลาย เฟสเดียว 100 V โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้ง
·ความเร็วในการหมุนของ โต๊ะงานแบบหมุน เป็นตัวแปร (6 ถึง 9 รอบต่อนาที)
·สามารถใช้งานได้ง่ายเพียงแค่กด สวิตช์เท้าเหยียบ
·สามารถเคลื่อนย้ายได้ด้วยลิฟท์และไม่เลือกพื้นที่ทำงาน
[การใช้งาน]
·ป้องกันการล้มของสินค้าในการขนส่ง

รหัสรุ่น
SSP-05090 SALE
SSP-10120 SALE
SSP-15150 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง เส้นผ่าศูนย์กลาง โต๊ะงานแบบหมุน
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(กิโลกรัม)
การใช้พลังงาน
(KW)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 112,280.00

฿ 98,323.60

STRETCH FILM PACKING MACHINES 1 ชิ้น 40 วัน 900 500 0.2 459-5629 80000 1 หน่วย

฿ 145,600.00

฿ 121,008.16

STRETCH FILM PACKING MACHINES 1 ชิ้น 40 วัน 1200 1000 0.2 459-5637 150000 1 หน่วย

฿ 280,400.00

฿ 177,941.84

STRETCH FILM PACKING MACHINES 1 ชิ้น 40 วัน 1500 1500 0.3 459-5645 230000 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● ไม่จำเป็นต้องก่อสร้าง และหากมีพาวเวอร์ซัพพลาย เฟสเดียว 100 V ก็สามารถใช้งานได้ทันที

สเปค

● พาวเวอร์ซัพพลาย: เฟสเดียว 100 V