เครื่องปั่นไฟ อินเวอร์เตอร์ เตอร์ ระบบกันเสียง (AC/DC), เครื่องยนต์ OHV

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
·ผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยรูปคลื่นคุณภาพสูงเทียบได้กับคลื่นไซน์ของ พาวเวอร์ซัพพลาย เชิงพาณิชย์
·ตัวเครื่อง
·มาพร้อมกับขั้วสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ 12-V DC
·ติดตั้งเครื่องยนต์ OHV
·ประเภทเสียงต่ำพิเศษที่สอดคล้องกับ มาตรฐาน ระบุโดยกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งของญี่ปุ่นในปี 1997
[การประยุกต์ใช้งาน]
·อุปกรณ์หรือเครื่องมือวัดที่ควบคุมด้วยไมโครคอมพิวเตอร์
· อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์.
·สำหรับการใช้คอมพิวเตอร์ภายนอกอาคารหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ งานละเอียด
คุณสมบัติ
● เป็นไฟฟ้าคุณภาพดีที่มีรูปคลื่นใกล้กับคลื่นไซน์เทียบเท่ากับ พาวเวอร์ซัพพลาย เชิงพาณิชย์● มันเป็น ตัวเครื่อง เพรียวบางที่พกพาสะดวก
การใช้
● สำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและ เครื่องมือ ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สเปค
● เอาต์พุต AC จัดอันดับ 50/60 hz: 100 V-1.6 kVA● เอาต์พุต DC นิยม: 12 V-8A
● เครื่องวัดระดับน้ำ เสียงรบกวน (dB): 51.5 ถึง 61
● ความยาวรวม x ความกว้างทั้งหมด x ความสูงทั้งหมด (มม.): 490 × 280 × 455
● ด้วย สวิตช์แบบเลือกค่า เครื่องวัดความถี่
● พร้อมอุปกรณ์เตือน น้ำมัน
● ด้วย อุปกรณ์ควบคุม ความคุ้มค่า
● หดตัว สตาร์ทเตอร์