1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า, ตัวเชื่อมอาร์ก AC (มีพัดลมระบาย) “Arc Fan”

ARC WELDING MACHINES

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า, ตัวเชื่อมอาร์ก AC (มีพัดลมระบาย) “Arc Fan”
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 21,218.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· AC arc พร้อม พัดลมระบายความร้อน ที่เพิ่มรอบการทำงานของ ค่า พิกัดและลดเวลารอ
·ประเภท 50/60 Hz คู่
·เครื่องเชื่อมอาร์ก AC ขนาดกะทัดรัดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงานนอกสถานที่มาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมสำหรับใช้งานได้ทันที
·พิมพ์ได้ทั้ง 100 V และ 200 V. (สำหรับใช้ที่ 100 V ให้เชื่อมต่อโดยตรงจาก เบรกเกอร์)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สเกลวัด

รหัสสินค้า
IS-H150WF
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 21,218.74

ARC WELDING MACHINES 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เครื่องจักร การเชื่อมไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า(V) 1 เฟส 200 ลวดเชื่อมเส้นผ่านศูนย์กลางลวด(มิลลิเมตร) 1.4 ถึง 3.2
จัดอันดับการป้อนข้อมูล(kVA) 4.3 (3.2) กระแส Output(A) AC130 (90) ความกว้าง(มิลลิเมตร) 220
ความลึก(มิลลิเมตร) 340 ความสูง(มิลลิเมตร) 290 การใช้ประโยชน์(%) 20
รหัสของทรัสโก้ 326-5978 การใช้งาน สเกลวัด สเปค ไม่มี ฟังก์ชั่น ป้องกัน แบบใช้ไฟฟ้า ช็อต
อุปกรณ์เสริม สายไฟ หลัก 3 ม. สายไฟ พร้อมที่ โฮลเดอร์ 3 ม. สายไฟ พร้อม คลิป สายดิน 3 ม. พื้นผิว เชื่อมลวดเชื่อม 2.6 มม. X 5 ชิ้น มวล(ก.) 23000

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน IS-H150WF ในชุด เครื่องเชื่อมไฟฟ้า, ตัวเชื่อมอาร์ก AC (มีพัดลมระบาย) “Arc Fan”