เครื่องลบมุม อากาศ (ความเร็วขณะไร้โหลด 7,400 ถึง 15,000 รอบต่อนาที)

แบรนด์ :
URYUSEISAKU

ข้อควรระวัง

  • หินขัด ในภาพ ขายปลีก/แยกจำหน่าย
  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น สเปค อาจแตกต่างกันไปตาม รหัสรุ่น/ Part number ซึ่งรวมถึง รูปทรง และสี

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เครื่องมือ สำหรับงาน งานลับคม/งานเจียรไน พื้นผิว และลบมุม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงาน งานลับคม/งานเจียรไน โลหะงาน ลบคม และงาน งานขัด

คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะ และคุณสมบัติพื้นฐานของ ผลิตภัณฑ์

  • ประเภท มุม ไม่รวม หินขัด

มิติ ที่สามารถติด หินขัด ได้

รุ่นT (มม.)H (mm)
AG-50, AG-50L3 ถึง 59
AG-100S (IN), AG-100SL (IN)4 ถึง 610
USG-4S, USG-40S4 ถึง 610
USG-7S6 ถึง 813
สเปค เครื่องลบมุม อากาศ 3

วิธี มือจับ วาล์ว

สเปค เครื่องลบมุม อากาศ 1

Push Type: AG-50, AG-100S, USG-40S

เครื่องลบมุม อากาศส สเปค ค2

Pull type: USG-4S, USG-7S

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน เครื่องลบมุม

* ข้อมูลภายใต้ โหลดไฟฟ้า ของ ความดันลม 0.6 MPa (เกจวัด) (AG-50 และ AG-50 L ไม่มี โหลดไฟฟ้า)
* มือจับ วาล์ว เป็นแบบ ก้านโยก

ข้อควรระวัง / ข้อห้าม

เพื่อใช้ เครื่องเจียรแบบใช้ลม อย่างปลอดภัย

ต่อไปนี้เป็นข้อควรระวังขั้นต่ำที่จำเป็น สำหรับรายละเอียด โปรดใช้ตามข้อกำหนดของ กฎหมายด้านสุขภาพและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น

กฎหมายด้านสุขภาพและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (พระราชบัญญัติหมายเลข 57 ของปี 2515)
กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยใน อุตสาหกรรม และอาชีวอนามัยของญี่ปุ่น (กฎหมายกระทรวงแรงงาน ฉบับที่ 32 พ.ศ. 2515)
กฎโครงสร้างสำหรับ เครื่องลับคม/เครื่องเจียระไน ฯลฯ (8 มีนาคม 2514 ประกาศกระทรวงแรงงาน ฉบับที่ 8 ส่วนวันที่ 30 กันยายน 2508 ประกาศกระทรวงแรงงาน ฉบับที่ 85)

ข้อควรระวัง เครื่องลบมุม อากาศ 1

1. ตรวจสอบการแสดงผลที่ระบุบน ตัวเครื่อง เครื่องเจียรแบบใช้ลม และฝาครอบ หินขัด อัตราเร็วในการหมุน สูงสุดโดยไม่ต้อง โหลดไฟฟ้า, เส้นผ่านศูนย์กลาง / ความหนา / เส้นผ่านศูนย์กลางรูของหินลับที่สามารถใช้ได้, ทิศทางการหมุนของหินลับ, ความเร็วรอบนอกสูงสุดของหินลับ

ข้อควรระวัง เครื่องลบมุม อากาศ2

2. สำหรับเครื่องบดที่มีผู้ควบคุมความเร็ว (ผู้ว่าราชการ) ตรวจสอบ อัตราเร็วในการหมุน เป็นระยะเพื่อดูว่าทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่เพื่อรักษา อัตราเร็วในการหมุน ปกติ และหากมีความผิดปกติ โปรดห้ามการใช้งานทันที

ข้อควรระวัง เครื่องลบมุม อากาศ 3

3. โปรดใช้หน้าแปลนและฝาปิดที่ระบุสำหรับหินลับ ตรวจสอบว่าสภาพการติดตั้งเป็นปกติหรือไม่ และห้ามการใช้งานทันทีหากมีความผิดปกติ เช่น ขนาดที่ไม่ระบุ ข้อบกพร่องด้านคุณภาพ การเสียดสี หรือชิ้นส่วนขาด

ข้อควรระวัง เครื่องลบมุม อากาศ 4

4. ใช้หินลับที่มีคุณภาพและความแข็งแรงที่ตรงตามข้อกำหนด และห้ามการใช้หินลับที่มีความผิดปกติ เช่น ความเสียหายหรือการเสื่อมสภาพ

ข้อควรระวัง เครื่องลบมุม อากาศ 5

5. ติดตั้ง เปลี่ยน และทดสอบหินลับในสถานที่ปลอดภัยเฉพาะกับผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำการทดสอบเป็นเวลา 1 นาทีก่อนเริ่มงาน งานลับคม/งานเจียรไน และ 3 นาทีหลังจากเปลี่ยนหินลับในสถานที่ปลอดภัยเฉพาะเพื่อตรวจหาความผิดปกติ

ข้อควรระวัง เครื่องลบมุม อากาศ 6

6. ระวังอย่าให้เกิน อัตราเร็วในการหมุน ที่กำหนดของ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน และอย่าเพิ่ม ความดันลม ที่ใช้เกิน ค่า ที่กำหนดเพื่อเพิ่ม อัตราเร็วในการหมุน

ข้อควรระวัง เครื่องลบมุม อากาศ7

7. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดฝาครอบหินลับที่เหมาะสมกับ เครื่องเจียรแบบใช้ลม ที่ใช้หินลับที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม. ขึ้นไปอย่างเหมาะสม

ข้อควรระวัง เครื่องลบมุม อากาศ8

8. ห้ามใช้ อัตราเร็วในการหมุน ที่สูงกว่าความเร็วสูงสุดที่ระบุไว้บนหินลับ

ข้อควรระวัง เครื่องลบมุม อากาศ 9

9. อย่าใช้ด้านข้างของหินลับที่นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของหินลับที่ตั้งใจไว้