ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ คู่ทนทาน (แบบ 12 มุม)

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ คู่ทนทาน
[คุณสมบัติ]
· เอฟเฟกต์แรงบิดช่วยดูดซับการบิดของ เพลา
· ลด ความเค้น จากการดัดที่ใช้กับ เพลา โดยเอฟเฟกต์ ยางกันกระแทก
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ คู่สามารถใช้งานได้ 2 ขนาดด้วยตัวเดียว
[รายละเอียดจำเพาะ]
· มวล: 162กรัม
· มิติ ตามแนวขวางของแฟลต: 17, 21 mm
· มิติ เพลา: 6.35 mm
· ความยาวรวม: 110 mm
· SPQ: 6ชิ้น
· รองรับการใช้งาน ไฟกระแทก 18 V
[วัสดุ]
· ตัวเครื่อง หลัก: เหล็กกล้า โครเมี่ยม วานาเดียม (cr-V)
· คำเตือน: ผลิตภัณฑ์ นี้มีคุณสมบัติ ความนำไฟฟ้า
· โปรดระวังไฟฟ้าช็อต
คุณสมบัติ
● แรงบิดผลดูดซับการบิดของ เพลา● ลด ความเค้น ดัดที่ใช้กับ เพลา โดยเอฟเฟกต์ ยางกันกระแทก
● ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ คู่ที่สามารถใช้ในสองขนาดด้วยหนึ่ง
สเปค
● มิติ รองเท้า (mm): 17, 21● มิติ เพลา (มม.): 6.35
● ความยาวทั้งหมด (มม.): 110
● SPQ (ชิ้น): 6
● รองรับการใช้งาน กับผลกระทบ 18 V
วัสดุ
● ตัวเครื่อง หลัก: เหล็กกล้า วานาเดียม โครเมี่ยม (cr-v)คำเตือน
● ผลิตภัณฑ์ นี้มี ความนำไฟฟ้า● โปรดใส่ใจกับไฟฟ้าช็อต