(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· การฉายรังสี UV สามารถยืนยันได้ด้วยสี
· สามารถยึดติดกับสถานที่ต่าง ๆ ด้วย วัสดุ กาว
· เมื่อเปลี่ยนสีแล้วจะไม่สามารถคืนสีได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การตัดสินการบ่มของ เรซิ่น รักษาด้วยรังสี UV (หมึกสีกาว ฯลฯ )
· งานซ่อมบำรุง และการจัดการหลอด UV (หลอดเมทัลฮาไลด์ ปรอท หลอดฆ่าเชื้อโรค ฯลฯ)
ประเภทผลิตภัณฑ์ | luminometer | รายการวัด | ความสว่าง | ปริมาณในกล่อง(ชิ้น) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด องค์ประกอบ(มิลลิเมตร) | φ18 | มวล(g / เคส) | 16 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน UV-H ในชุด ฉลาก UV R ( วัสดุ ตรวจจับรังสีอัลตราไวโอเลต)
รหัสสินค้า |
---|
UV-L |
UV-M |
UV-S |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทความไว | รหัสของทรัสโก้ | ใช้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,385.80 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | ความไวต่ำ | 295-3382 | - | ||
฿ 2,448.00 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | ความไวปานกลาง | 295-3391 | - | ||
฿ 2,385.80 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | ความไวแสงสูงเป็นพิเศษ | 295-3404 | การระบุ สถานะ การบ่มของเรซินยูวีรักษาได้ (หมึก, แปรงทาสี, กาว) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง