เครื่อง สอบเทียบ มิเตอร์วัดไฟ เสียง

แบรนด์ :
CUSTOM

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [รายละเอียดจำเพาะ]
    - ประเภท ผลิตภัณฑ์: มิเตอร์วัดไฟ เสียง
    - การใช้งาน: สำหรับการสอบเทียบ มิเตอร์ เดซิเบล
    - พาวเวอร์ซัพพลาย: ถ่าน 9 V สองก้อน (006P) (รวม)
    - ความกว้าง (มม.): 60
    - ความลึก (มม.): 60
    - ความสูง (มม.): 145
    - มวล (กรัม): 350
    - เครื่องวัดระดับน้ำ เอาต์พุต: 94เดซิเบล, 114เดซิเบล
    - เครื่องวัดความถี่: 1000 เฮิรตซ์ ±5%
    - ประเภท ไมโครโฟน ที่รองรับ: 0.5/1 นิ้ว
    - อัตราการบิดเบือน: 94 เดซิเบล: 4% หรือน้อยกว่า
    - อัตราการบิดเบือน: 114 เดซิเบล: 6% หรือน้อยกว่า

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    SC-942 | เครื่อง สอบเทียบ มิเตอร์วัดไฟ เสียง | CUSTOM | MISUMI ประเทศไทย