เทอร์โมมิเตอร์ ชนิดฝังตัวสูงสุด / นาทีAD-5656A

แบรนด์ :
A&D

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    ·สามารถแสดงอุณหภูมิที่วัดได้และอุณหภูมิ MAX / MIN พร้อมกัน
    · สเปค กันน้ำ สอดคล้องตามมาตรฐาน IP67
    ·รวม แม่เหล็ก สะดวกสำหรับการติดตั้ง
    ·ช่วงการวัดคือ -40 ° C ถึง + 69.9 ° C / การแสดงผลต่ำสุดคือ 0.1 ° C
    ·สำหรับการจัดการอุณหภูมิภายในตู้เย็น / ตู้แช่แข็งจะ ตู้โชว์ ในพื้นที่ขายอาหาร
    ·สำหรับการจัดการอุณหภูมิภายใน ตู้โชว์ ห้องเย็น / ร้อนอาหาร
    ·สำหรับจัดการอุณหภูมิภายในตู้เย็น / ตู้แช่แข็งสำหรับขนส่งอาหารหรือสารเคมี

    คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

    ลักษณะผลิตภัณฑ์

    ลักษณะผลิตภัณฑ์

    ลักษณะภายนอกของด้านหลัง

    ลักษณะภายนอกของด้านหลัง

    สเปคและคุณสมบัติพื้นฐานของผลิตภัณฑ์

    [สเปค]

    • ความยาวสาย: 1.0 ม.
    • ฟังก์ชั่นหน่วยความจำอุณหภูมิสูงสุด/ต่ำสุด

    ข้อมูลสิทธิบัตรและใบรับรอง

    • RoHS 10: ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน
    • การจัดประเภทการควบคุมการส่งออก: ไม่อยู่ในขอบข่าย (ผู้ส่งออกต้องตรวจสอบยืนยันอีกครั้งตามกฎหมายและข้อบังคับการควบคุมการส่งออกของประเทศเรา)
    • แบตเตอรี่: มีแบตเตอรี่สำหรับเครื่องตรวจวัดรุ่น CR2032 ให้ 1 ก้อน

    ข้อมูลสนับสนุนการเลือก

    ภาพ ผลิตภัณฑ์เทอร์โมมิเตอร์แบบฝังสูงสุด/ต่ำสุด AD-5656A: AD5656A. jpg
    ชื่อสินค้าเทอร์โมมิเตอร์แบบฝังอุณหภูมิสูงสุด/ต่ำสุด AD-5656A
    ชื่อแม่พิมพ์AD-5656A
    ช่วงการวัด-40 ถึง +69.9°C
    จอแสดงผลขั้นต่ำ0.1°C
    ความแม่นยำในการวัดค่า±1°C (-20 ถึง +40°C), ±2°C (ช่วงการวัดอื่นๆ)
    พาวเวอร์ซัพพลายแบตเตอรี่ลิเธียม CR2032 1 ก้อน อายุการใช้งานแบตเตอรี่: ประมาณ 1 ปี
    ขนาดภายนอก104 (W) × 41 (H) × 15 (D) มม.
    สายเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ⌀2 มม. ยาวประมาณ 1 ม. วัสดุ: โพลียูรีเทน (อุณหภูมิทนความร้อน -20 ถึง +80°C)
    เซนเซอร์โลหะสำหรับวัดอุณหภูมิ⌀3 มม. ยาวประมาณ 25 มม. (รวมส่วนที่เคลือบ) วัสดุ: สเตนเลส
    น้ำหนักบอดี้หลักหลักประมาณ 56 กรัม (รวมถ่าน)
    JAN Code4981046444620 

    · รวมใบรับรองการสอบเทียบ

    ชื่อแม่พิมพ์AD5656A-00A00
    JAN Code4981046913683 
    ภาพเทอร์โมมิเตอร์แบบฝังสูงสุด/ต่ำสุด AD-5656A: ISO-1. jpg
    เทอร์โมมิเตอร์แบบฝังสำหรับวัดค่าสูงสุด/ต่ำสุด AD-5656A: ISO-2 jpg
    เทอร์โมมิเตอร์แบบฝังสำหรับวัดค่าสูงสุด/ต่ำสุด AD-5656A: ISO-3 jpg
    เทอร์โมมิเตอร์แบบฝังสำหรับวัดค่าสูงสุด/ต่ำสุด AD-5656A: ISO-4 jpg

    คำเตือน / ข้อห้าม

    • (1) โปรดอย่าให้ถูกกระแทกอย่างแรง, แรงสั่นสะเทือน หรือไฟฟ้าช็อต มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดความผิดปกติได้
    • (2) โปรดหลีกเลี่ยงการใช้ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงกะทันหัน อุณหภูมิสูง และความชื้นสูง
    • (3) อุปกรณ์นี้เทียบเท่ากับ IP67 (ทนทานต่อการแช่น้ำที่อุณหภูมิห้องในความลึก 1 เมตรเป็นเวลา 30 นาที)
    • (4) เมื่อทำการวัดอุณหภูมิของน้ำเป็นเวลานาน โปรดจุ่มเฉพาะส่วนที่เป็นโลหะที่ปลายเซนเซอร์ใต้น้ำ
    • (5) โปรดอย่าเทหรือจุ่มน้ำร้อนหรือน้ำเย็นที่อุณหภูมิแตกต่างอย่างมากจากอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดความผิดปกติได้
    • (6) กรุณาอย่าดึงหรือบิดสายเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ การหลุดของสายต่อเซนเซอร์หรือปัญหาอื่น ๆ อาจทำให้เกิดความล้มเหลว

    คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

    แสดงข้อผิดพลาด
    "HHH": อุณหภูมิของวัตถุที่วัดเกินขีดจำกัดบนของช่วงอุณหภูมิที่วัดได้
    "LLL": อุณหภูมิของวัตถุที่วัดต่ำกว่าขีดจำกัดล่างของช่วงอุณหภูมิที่วัดได้
    " - --": อุปกรณ์มีความผิดปกติ เช่น เซนเซอร์วัดอุณหภูมิทำงานผิดปกติ
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
    AD-5656A | เทอร์โมมิเตอร์ ชนิดฝังตัวสูงสุด / นาทีAD-5656A | A&D | MISUMI ประเทศไทย