เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ เทอร์โมคัปเปิล (ชนิด K)AD-5605H

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
·รวม เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K
· ฟังก์ชั่น ปรับจุดศูนย์อัตโนมัติ
รวม ฟังก์ชั่น ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ (สามารถปิดใช้งานได้)
·สามารถใช้ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K แยกจำหน่ายได้ (AD-1214 / AD-1215 / AD-1217 / AD-1218 / AD-1219)
คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
สเปคและคุณสมบัติพื้นฐานของผลิตภัณฑ์
[ข้อมูลทั่วไป]
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถแสดงอุณหภูมิในช่วง -50 ถึง +1200°C โดยช่วงการวัดจะแตกต่างกันไปตาม เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ แบบเทอร์โมคัปเปิลชนิด K ที่ใช้
AD5605H00A00 มาพร้อมกับใบรับรองการสอบเทียบแบบสามจุดทั่วไป
[การใช้งาน]
การวัดอุณหภูมิของคอร์/แกนในอาหารและวัสดุที่ผ่านการปรุงสุก การวัดอุณหภูมิสำหรับน้ำมันที่ใช้ประกอบอาหารและการทำขนม การวัดอุณหภูมิของดินสำหรับผลิตผลทางการเกษตร และการวัดอุณหภูมิสำหรับการทดลองและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงการใช้งานอื่น ๆ
ชื่อของแต่ละส่วน

(2) ปุ่ม ON/HOLD
(3) ขั้วต่ออินพุตเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
(4) เซนเซอร์วัดอุณหภูมิเทอร์โมคัปเปิลชนิด K ที่ให้มาพร้อมเครื่อง
(5) ฝาครอบแบตเตอรี่
(6) ตัวแสดงระดับแบตเตอรี่
(7) โหมด Hold
(8) หน่วยอุณหภูมิ
(9) การแสดงผลอุณหภูมิ
การเตรียมความพร้อมสำหรับการวัด
กรุณาเลือกและใช้เซนเซอร์วัดอุณหภูมิที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณสำหรับผลิตภัณฑ์นี้
เซนเซอร์ที่ให้มานั้นเป็นขดลวดชนิดสัมผัสแบบเปลือย เหมาะสำหรับการวัดอุณหภูมิในพื้นที่แคบ
นอกจากนี้ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิที่ให้มานั้นไม่เหมาะสำหรับชนิดวัดบนผิวหน้า
รายละเอียดจำเพาะ
| เซนเซอร์ | เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K (ชนิดของสายดิน) |
|---|---|
| ช่วงการวัดอุณหภูมิ | -50°C ถึง +200°C (รวม เซนเซอร์วัดอุณหภูมิเทอร์โมคัปเปิลชนิด K) |
| ช่วงการแสดงอุณหภูมิ | -60°C ถึง +1200°C |
| ช่วงอุณหภูมิและความชื้นการใช้งาน | 0°C ถึง +50°C 80% RH หรือน้อยกว่า (แต่ไม่มีการควบแน่น) |
| ช่วงอุณหภูมิและความชื้นการเก็บรักษา | -20 ถึง +65°C 80% RH หรือน้อยกว่า (แต่ไม่มีการควบแน่น) |
| จอแสดงผลขั้นต่ำ | 0.1°C (-50 ถึง 199.9°C) 1°C (นอก -50 ถึง 199.9°C) |
| ช่วงเวลาในการแสดงอุณหภูมิ | ประมาณ 1 ครั้ง / วินาที |
| ความแม่นยำในการวัด (ที่ 25°C) | ค่าที่มากกว่า: ±1% rdg หรือ ±1°C (ความแม่นยำในการวัดของเครื่องหลัก ไม่รวมข้อผิดพลาดของเซนเซอร์วัดอุณหภูมิเทอร์โมคัปเปิล) ค่าที่มากกว่า: ±2.2°C หรือ ±0.75 rdg (รวม เซนเซอร์วัดอุณหภูมิเทอร์โมคัปเปิลชนิด K) |
| เทอร์มินอลอินพุต | รองรับการใช้งานกับขั้วต่อเทอร์โมคัปเปิลขนาดเล็กของ omega corporation (USA) (เทียบเท่าแบบ SMP) (ระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลางของขั้วไฟฟ้าแบน: 7.9 มม.) |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | แบตเตอรี่ลิเธียม CR2032 x 1 |
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | ประมาณ 1 ปี (ใช้: 4 นาที/วัน) |
| ขนาดตัวเครื่องหลัก | 42 (W) × 78 (H) × 21 (D) มม |
| มวล | ประมาณ 40 กรัม (รวมถ่าน) |
| อุปกรณ์เสริม | แบตเตอรี่ (สำหรับการตรวจสอบ), คู่มือการใช้งาน, เซนเซอร์วัดอุณหภูมิเทอร์โมคัปเปิลชนิด K (แบบสัมผัสเปิด) |
วัสดุ

(1) PC (โพลีคาร์บอเนต)
(2) ABS (อะคริโลไนไตรล์ บิวทาไดอีน สไตรีน) อุณหภูมิทนความร้อน: ประมาณ 70°C
คำแนะนำ / ตัวอย่างการใช้งาน
คำแนะนำ
1. เชื่อมต่อเซนเซอร์วัดอุณหภูมิเข้ากับหัวต่อเซนเซอร์วัดอุณหภูมิของเครื่องวัดอุณหภูมิหลัก
2. กดปุ่ม ON/HOLD เพื่อเปิดเครื่อง
ระหว่างการวัด หน้าจอแสดงผล°C จะกระพริบ
3. กรุณาเลือกเซนเซอร์วัดอุณหภูมิเทอร์โมคัปเปิลชนิด K ที่ขายปลีก/แยกจำหน่ายให้เหมาะสมกับการใช้งานของคุณ
สำหรับ "ของเหลว": AD-1215/18/19
สำหรับ "กึ่งของแข็ง": AD-1218/19
สำหรับ "ชนิดวัดบนผิวหน้า": AD-1217
* หากวัตถุที่ต้องการวัดมีอุณหภูมิสูงหรือมีขนาดใหญ่ (ลึก) แนะนำให้ใช้เซนเซอร์แบบยาว (350 มม.)