เครื่องวัดระดับน้ำ ดิจิตอล สีเหลือง

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
·การวัดแนวนอนและแนวตั้ง
· จอแสดงผล มุม ไล่ระดับสีและการขึ้นแบบดิจิทัล
·สามารถตรวจสอบจอแสดงผลคริสตัลเหลวแบบดิจิตอลสองพื้นผิวได้ที่พื้นผิวด้านบนและด้านข้าง
·จอแสดงผลจะพลิกโดยอัตโนมัติหาก อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ คว่ำลง ( ฟังก์ชั่น พลิกการแสดงผลอัตโนมัติ)
·ระบบไฟส่องสว่าง
· ความแม่นยำ สูงสุดในญี่ปุ่น:0.5 มม. / ม
·การ การขัดเงา ด้านบนและด้านล่างที่มี งานละเอียด สูง
·วิธีการแก้ไขพิเศษของ Bubble สายยาง (ได้รับสิทธิบัตรจากเยอรมัน)
· ฝาครอบ ท้าย ยาง แบบถอดได้ (ได้รับสิทธิบัตรจากเยอรมัน)
·การวัดยังสามารถทำได้โดยการถอด ฝาครอบ และกด พื้นผิว ด้านข้างกับ ชิ้นงาน
·ด้วย ยาง กันลื่น จับ ตัวเครื่อง และการขีดเขียนก็ทำได้ง่ายเช่นกัน
· ตัวจับชิ้นงาน ยาง มีประโยชน์เมื่อถือหรือถือ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่
·มาพร้อมกับ ฟังก์ชั่น การตั้งค่าเสียงสัญญาณที่สะดวกสำหรับการปรับ มุม และความสูง
·สัญญาณจะดังขึ้นเมื่อการวัดอยู่ภายใน 2 °ของ 0 °หรือ 90 °และเสียงจะเปลี่ยนไปเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเมื่อการวัดเป็น 0 °หรือ 90 °
·ป้องกันฝุ่นและ ป้องกันหยดน้ำ IP65