เครื่องเจียร์ลมขนาดเล็ก

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· เครื่องเจียร์ลมขนาดเล็กพร้อมการออกแบบทางการยศาสตร์ที่หยิบจับง่าย
· เครื่องมือลมความแม่นยำสูงที่โดดเด่นด้านความทนทาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· งานลบครีบ งานลบคม และงานขัดเงาชิ้นส่วนที่ผ่านการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรหลากหลายรูปแบบ
· การตัดแต่งขึ้นรูปแม่พิมพ์และแก้วด้วยเครื่องจักร
· สำหรับงานเจียรเบา
Air micro grinder specifications
- Working air pressure: 0.4 to 0.6 MPa
- Accessories: Collet: 3.0mm (Part number: 5028901)
- Country of origin: Japan
TD-50 product image
TD-50-0 product image
Air micro grinder appearance
| Part number | Chuck inner diameter (mm) | No-load speed (min -1 ) | Air consumption (m 3 / min) | Hose intake | exhaust | Total length (mm) | Mass (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMAG10SN | 3 | 60000 | 0.15 | One-touch P plug | Backward | 155 | 108 |
Included items: spanner, retaining pin, exhaust hose, intake hose, 2 hose bands, one-touch plug, instruction manual