ดอกสว่าน Dymo

แบรนด์ :
SHIBUYA

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    คุณสมบัติ

    ● มีมอเตอร์กำลังสูงและเสียงเบา 
    ● ใช้รูปแบบสัมผัสเดียว
    ● มีอุปกรณ์คายเศษติดตั้งเป็นมาตรฐาน

    รายละเอียดจำเพาะ

    ● เส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่านสูงสุด (มม.): 120
    ● ความเร็วขณะไม่มีโหลด (min-1): 1,000
    ● ระยะเคลื่อนที่ (มม.): 335
    ● การใช้ไฟฟ้า (W): 1200
    ● SPQ (ชิ้น): 1
    ● ความยาวที่มีประสิทธิภาพของดอกคอริ่งชนิดเปียก: 250 มม. 
    ● ความยาวสายไฟ: 5 ม.
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    TS40PR-045643 | ดอกสว่าน Dymo | SHIBUYA | MISUMI ประเทศไทย